Luvut, päivät, faktat: Pilzin yritysprofiili

Pilz Campus -ilmakuva

Automaatioratkaisujen tarjoaja Pilz, joka tunnetaan maailmanlaajuisesti ihmisten, koneiden ja ympäristön turvallisuuden turvaajana, tarjoaa automaatioratkaisuja kaikille toimialoille. Pilziltä voit odottaa automaatioteknologiaa, jossa otetaan huomioon sekä koneiden turvallisuus että turvallisuusvaatimukset.  

Ostfildernissä sijaitsevan päätoimipaikkansa lisäksi Pilz on edustettuna kaikilla mantereilla 42 tytäryhtiön ja sivuliikkeen voimin.

Strategiamme

Pilzin tavoitteena on automatisoida koneet ja laitokset niin pitkälle, että ihmisten, koneiden ja ympäristön turvallisuus on aina varmistettu. Tuotteidemme lukuisat kansainväliset hyväksynnät anturitekniikasta ohjaustekniikkaan ja käyttötekniikkaan varmistavat, että asiakkaamme säästyvät aikaa vieviltä uudelleensäädöiltä, joten mikään ei ole heidän projektinsa onnistumisen tiellä.

Pilz lyhyesti

Grafiikka yritysluvut

Globaalina toimittajana Pilz on komponenttiensa, järjestelmiensä ja palveluidensa avulla varmistanut turvalliset tuotantoprosessit yli kansallisten rajojen jo yli 70 vuoden ajan. Kehittääkseen innovatiivisia ratkaisuja tulevaisuuden älykkääseen teollisuuteen Pilz investoi yli 20 % liikevaihdostaan tutkimukseen ja kehitykseen ja tekee tiivistä yhteistyötä tutkimuslaitosten kanssa.

Menestystarinan virstanpylväät

Pilz-sertifikaatit

Laatikko asiakirjoineen

Turvallisuuden lähettiläinä olemme luotettava kumppanisi. Lukuisat sertifioinnit vahvistavat, että Pilzillä tehdään kaikki mahdollinen tuotteen valmistuksen jokaisessa vaiheessa, jotta varmistetaan virheettömät ja korkealaatuiset tuotteet.

Sertifiointimme

Yhteistyömme ja jäsenyytemme

Osallistumme intohimoisesti ja sitoutuneesti erilaisiin tutkimushankkeisiin ja olemme eri yhdistysten ja käyttäjäorganisaatioiden jäseniä. Yhteistyökumppaneidemme kanssa käytävän tiiviin keskustelun ansiosta voimme tunnistaa automaation innovatiiviset suuntaukset ja sisällyttää ne tuotteisiimme.

Yhteistyöprojektimme

Ihmiskäsi kättelee metallikättä

Sijaintimme

Kartta ja sijainnit

Pilz on kansainvälinen yritys: Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme tuotteita ja ratkaisuja maailmanlaajuisesti. Asiakkaiden läheisyys on meille tärkeää, ja siksi laajennamme jatkuvasti kansainvälistä läsnäoloamme. Pilz pystyy tarjoamaan ja käyttämään rajat ylittävää paikallista markkina- ja normitietoa ja toimimaan kaikkialla samalla ammattimaisuudella ja yhtä laadukkaasti.

Sijaintimme

Lisätietoa

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Sales

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä