Teidän koneenne. Meidän turvallisuutemme. Yksi ratkaisu.

Pilzin varman ohjaustekniikan avulla voit valvoa luotettavasti turvatoimintoja, kuten hätäpysäytystä, turvaportteja ja monia muita, alan laajimman tuotevalikoiman avulla.

Löydä tarpeisiisi sopiva ohjaustekniikka!

”Turvallinen kone” -teemaan liittyvät palvelut, laaja valikoima antureita ja käyttölaitteita yhdistettynä perinteisiin PNOZ -turvareleisiin, modulaarisiin myPNOZ-turvareleisiin sekä konfiguroitaviin PNOZmulti -turvallisiin pienohjauksiin tekevät koneestasi turvallisen.

Yhteistyössä kanssanne löydämme oikean ratkaisun jokaiseen käyttötarkoitukseen. Näin suojelette työntekijöitänne ja laitteitanne ja parannatte samanaikaisesti käytettävyyttä ja taloudellisuutta!

Löydä sopiva sovellus nyt – kerää, analysoi ja hyödynnä tietoja turvallisesti

Haluatko valvoa luotettavasti turvatoimintoja, kuten hätäpysäytystä, turvaportteja, valopuomeja ja valoverhoja? Yhdistettynä sopiviin antureihin ja käyttölaitteisiin syntyy standardien mukainen turvallisuusratkaisu juuri sinun koneesi käyttötarkoitukseen.

Tutustu keskeisiin sovelluksiimme ja löydä sopiva ohjaustekniikan ja anturitekniikan yhdistelmä – erottavista suojalaitteista kosketuksettomiin suojausratkaisuihin ja uudelleenkäynnistyssuojaukseen.

Esitys automatisoidusta pullon täyttölaitteistosta, jossa on suojaluukut ja integroitu turvateknologia vaara-alueen pääsyn valvontaan

Kansien ja luukkujen suojaaminen erottavilla suojalaitteilla

Haluatteko estää kansien ja luukkujen tahattoman avautumisen?

Tutustu siihen, miten Pilzin turvallisuustekniikan avulla voit täyttää standardin EN ISO 14119 vaatimukset, minimoida riskit ja varmistaa koneidesi turvallisen ja sujuvan toiminnan.

Hyväksi todettuja ratkaisuja ovat PNOZmulti -turvallinen pienohjaus tai PNOZ -turvareleet yhdessä PSENcode- tai PSENmag-turvareleiden kanssa.

Kaaviokuva automatisoidusta robottisoluista, jossa on suojaluukku, turvavaloverhot ja turvallinen pääsynhallinta käyttö- ja huoltotöitä varten

Turvaporttien suojaus Full Body Access -turvalukituksilla ja erottavien suojalaitteiden yhteydessä

Jos käyttäjien on päästävä kokonaan koneen vaara-alueelle, tarvitaan erityisiä suojatoimenpiteitä. Asentamalla turvalukitukset erottaviin suojalaitteisiin ja noudattamalla standardin EN ISO 14119 mukaisia vaatimuksia estät turvaporttien tahattoman avautumisen vaarallisten koneen liikkeiden aikana. Näin suojelet työntekijöitä luotettavasti, vähennät väärinkäytösten mahdollisuuksia ja tarjoat turvallisuuden ja tehokkuuden takaavan tuotantoprosessin.

Käytä turvalukituksia yhdessä esimerkiksi PSENslock 2:n ja PSENmlockin, turvallisen turvaporttijärjestelmän PSENmgate sekä tunnistus- ja Identification and Access Management I.A.M -pääsynhallintajärjestelmän kanssa.

Kaaviokuva kuljetusreitistä, jossa on turvavaloverhoja automatisoidun koneen materiaalien syöttö- ja poistopisteiden kosketuksettomaan suojaamiseen

Materiaalin syöttö- ja poistokohtien suojaaminen kosketuksettomasti toimivilla suojalaitteilla

Onko materiaalivirrat syötettävä turvallisesti koneisiin ja poistettava niistä ilman, että tuotantovirta häiriintyy? Tutustu siihen, miten kosketuksettomasti toimivilla suojalaitteilla ja standardien EN IEC 61496-1/-2 ja EN ISO 13855 mukaisella toteutuksella voit suojata henkilöitä, luoda turvallisia sisääntuloalueita ja samanaikaisesti varmistaa laitteiston korkean käytettävyyden.

Turvaohjaus yhdessä vartaloa, käsiä ja sormia suojaavien PSENopt-turvavaloverhojen kanssa, tarjoaa valinnaisesti myös passivointi- ja sammutus-toiminnot (Muting ja Blanking).

Kaaviokuva automatisoidusta robottisolusta, jossa on turvatutka, turvavaloverhot ja laserskanneri vaara-alueiden ja sisäänkäyntien suojaamiseksi

Vaara-alueiden varmistus ja ohitussuojaus

Jokaisella sovelluksella on omat vaatimuksensa – ei ainoastaan vaara-alueiden suojauksen osalta, vaan myös käyttöoikeuksien suhteen.

Tutustu siihen, miten voit esimerkiksi täyttää standardin EN IEC 61496-1/-2/-3 vaatimukset, varmistaa turvallisen ohitus- ja uudelleenkäynnistyssuojauksen ja yhdistää tuottavuuden ja turvallisuuden optimaalisesti.

Yhdistämällä turvaohjaukset turvavaloverhoihin, turvaskannereihin, turvallisiin tutkajärjestelmiin sekä Identification and Access Management (I.A.M.) -pääsynhallintajärjestelmään voit suojata henkilöitä luotettavasti ja samanaikaisesti varmistaa, että vain valtuutetut työntekijät voivat suorittaa turvallisuuteen vaikuttavia toimenpiteitä.

Pilz-turvaohjausjärjestelmien edut

  • Varmasti tehokas 

Maksimaalinen turvallisuus suorituskykytasoon e asti standardin ISO 13849-1 mukaisesti tai SIL 3 -tasoon standardin IEC 62061 mukaisesti. Koneen koko elinkaaren kattavat palvelumme auttavat teitä tunnistamaan turvallisuusriskit varhaisessa vaiheessa ja vähentämään niitä kestävällä tavalla.

  • Varmasti yksinkertainen

Valinnasta kaapelointiin ja käyttöönottoon asti Pilzin ohjaustekniikka on suunniteltu helppokäyttöiseksi.

  • Varmasti joustava

Olipa kyseessä sitten kompakti yksittäisratkaisu, yksilöllisesti koottu modulaarinen turvarele tai skaalautuva, konfiguroitava pienohjausjärjestelmä: Pilz-järjestelmät voidaan valita ja laajentaa sovellukseen sopiviksi yhteydessä anturien ja käyttölaitteiden kanssa.

  • Varmasti maailmanlaajuisesti vaatimustenmukainen

PNOZ ja PNOZmulti täyttävät EU:n koneasetuksen (EU) 2023/1230 vaatimukset ja niillä on lukuisia kansainvälisiä sertifiointeja, kuten TÜV, UL/cUL, EAC ja KOSHA. Toiminnallisen turvallisuuden lisäksi kattava Industrial-Security-konsepti auttaa varmistamaan teollisuuslaitosten käytettävyyden, eheyden ja turvallisuuden pitkällä aikavälillä.

Lennart Laakmann, Market Development Manager

"Yksittäisestä koneesta verkotettuun tuotantolinjaan: Turvaohjausjärjestelmämme muodostavat yhdessä turva-anturien kanssa kokonaisvaltaisten koneiden turvallisuusratkaisujen ytimen."

Lennart Laakmann, Market Development Manager

Turvallisuusratkaisu, joka kasvaa tarpeidesi mukana

Olipa kyseessä yksittäinen turvatoiminto, modulaarinen konearkkitehtuuri tai monimutkaisempi automaatiotehtävä: Pilz tarjoaa jokaiseen tarpeeseen sopivan turvallisen ohjaustekniikan, luokista PL e standardin ISO 13849-1 mukaisesti tai SIL 3 standardin IEC 62061 mukaisesti. Pilzin palveluiden sekä turvallisten anturien ja käyttölaitteiden kanssa luodaan taloudellisia ratkaisuja  turvatoimintojen ,  kuten hätäpysäytyksen, turvaporttien, valopuomien, valoverhojen, kaksikäsikäytön, pyörimisnopeuden ja pysäytyksen sekä monien muiden sovellusten  valvontaan .

PNOZ -turvarele
  • Yksi turvatoiminto laitetta kohti
  • Yksinkertaisiin sovelluksiin
  • Ohjelmistoa ei tarvita
  • Kiinteästi kaapeloitu
Modulaarinen myPNOZ-turvarele
  • 2–16 turvatoimintoa  
  • modulaarinen järjestelmärakenne 
  • Ohjelmistolla tuettu tilausprosessi  
  • Plug-and-play-ratkaisu, joka vähentää kaapelointitarvetta
PNOZmulti -turvallinen pienohjaus
  •  3 –96 turvatoimintoa  
  • modulaarinen järjestelmärakenne 
  • Laitteisto ja sovellusohjelma ohjelmistotyökalussa PNOZmulti Configurator
  • Laaja liitettävyys ja vianmääritys
PLC-ohjaukset
  • Monimutkaisiin ja hajautettuihin sovelluksiin 
  • modulaarinen järjestelmärakenne 
  • Ohjelmointi PAS4000:lla IEC 61131-3 -kielillä 
  • turvalliset ja ei-turvalliset ohjaustoiminnot yhdessä järjestelmässä

Kattava yhteistoiminnan varmistava kokonaisratkaisu

Koneiden turvateknisessä varustelussa on tärkeää, että osat toimivat oikein yhdessä. Voitte luottaa asiantuntemukseemme, jonka olemme osoittaneet lukuisissa onnistuneissa automaatioprojekteissa . Me autamme myös valitsemaan ja ottamaan käyttöön juuri sinulle sopivan turvallisuusratkaisun. 

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Inside Sales



Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä