Tuotekohtaiset standardit (C-standardit)

Tuotestandardit

Tuotekohtaiset standardit (C-standardit)

C-standardit ovat tuotestandardeja, jotka sisältävät yksityiskohtaiset vaatimukset tietyille koneille viittauksilla B-standardiin. Näiden standardien laadintaan osallistuu kaksi organisaatiota: CEN eurooppalaisille standardeille ja CENELEC sähköalan standardeille.

Tärkeimmät C-standardit

Puristimet  
Työstökoneiden turvallisuus - Puristimet - Osa 1: Yleiset turvallisuusvaatimukset EN ISO 16092-1
Työstökoneiden turvallisuus - Puristimet - Osa 2: Mekaanisten puristimien turvallisuusvaatimukset EN ISO 16092-2
Työstökoneiden turvallisuus - Puristimet - Osa 3: Hydraulipuristimien turvallisuusvaatimukset EN ISO 16092-3
Työstökoneiden turvallisuus - Puristimet - Osa 4: Pneumaattisten puristimien turvallisuusvaatimukset EN ISO 16092-4
Särmäyspuristimet EN 12622
Muovi-/kumikoneet EN 289
Teollisuusrobotit   
Osa 1 Robotit Osa 2 Robottijärjestelmät ja integraatio EN ISO 10218-1/2
Robottien turvallisuusvaatimukset ISO TS 15066
Työstökeskukset    
Työstökoneiden turvallisuus - Työstökeskukset, jyrsinkoneet, siirtokoneet - Osa 1: Turvallisuusvaatimukset EN ISO 16090-1
Tekstiilintyöstökoneet EN ISO 11111-1 – -7
Puuntyöstökoneet EN ISO 19085-1 – 17
Lasertyöstökoneet EN ISO 11553-1 – -3
Pakkauskoneet EN 415-1 – -10
Paperikoneet  
Koneiden turvallisuus - Paino- ja paperinjalostuskoneiden suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusvaatimukset EN 1010-1 – -5
Koneiden turvallisuus - Paperinvalmistus- ja viimeistelykoneiden suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusvaatimukset EN 1034-1 – -16
Kuumamuovauskoneet EN 422, EN 12409
Sorvit EN ISO 23125
Metallien painevalulaitteistot EN 23063                     
Kuljettimet EN 619                                   
Koneelliset ovet EN 12453               
Trukit EN ISO 3691-1 – 6
Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Inside Sales



Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä