Ostfildern, 24.8.2023

PSENopt-turvavaloverhojen turvaetäisyyden automaattinen laskenta vapaasti käytettävissä olevalla työkalulla - turvaetäisyyden määrittäminen yksinkertaisesti ja luotettavasti

Pilzin uusi selainpohjainen ohjelmistotyökalu "Safety Distance Calculator" mahdollistaa yksinkertaisen ja nopean turvaetäisyyksien laskennan kaupallisesti saatavilla - oleville turvavaloverhoille. Ilmainen digitaalinen laskentatyökalu määrittää syötettyjen arvojen avulla tarvittavan turvaetäisyyden ja ehdottaa sopivaa valoverhoa. Käyttäjät voivat valita vaihtoehdoista: PSENopt- tai PSENopt II -tuoteperheen turvavaloverhot. Koska oikean valoverhon etsintä on huomattavasti lyhyempi, käyttäjät säästävät aikaa. Etäisyyden laskeminen laskimen avulla tuo näin ollen etuja teollisuusalueilla, kuten erikoiskoneiden rakentamisessa, jossa turvaetäisyys on usein laskettava uudelleen.

Käyttäjät voivat käyttää työkalua verkossa Pilzin verkkosivuston kautta. Intuitiivinen Safety Distance Calculator -turvaetäisyyslaskuri antaa lisätietoja laskennan yksittäisistä vaiheista, kuten vähimmäisetäisyyttä laskettaessa.

Turvallisuustasosta sopivaan tuotteeseen
Pilzin turvaetäisyyslaskurin avulla voidaan laskea pystysuuntaisten suojakenttien sovellukset (ortogonaalinen lähestymistapa) sormien, käsien ja vartalon suojausta varten. Käyttäjät saavat vaaditun turvallisuustason perusteella sovellukseensa sopivan tuote-ehdotuksen, joka on suunniteltu joko ISO 13849:n tai IEC 62061:n mukaisesti. Integroidut infopisteet, joissa on perusteelliset selitykset, tukevat hakua, ja graafinen esitys havainnollistaa omaa laskentaa niin, että se on helppo ymmärtää. Käyttäjät hyötyvät joustavista vaihtoehdoista järjestelmänsä muuntamista varten. Laskentatyökalusta on saatavilla saksankielinen ja englanninkielinen versio.

Valoverhovalikoima kaikkiin tarpeisiin
Pilz-valoverhoja on saatavana eri versioina: Jopa 50 g:n mekaanisen kuormitettavuuden ja siten korkean käytettävyyden ansiosta iskunkestäviä PSENopt II -valoverhoja käytetään mieluiten ankarissa ympäristöissä, joissa tärinä tai törmäykset ovat yleisiä, kuten pakkauskoneissa. Tyypin 3 PSENopt II -valoverhon myötä Pilz on myös ainoa valmistaja, joka tarjoaa kustannustehokkaan turvallisuusratkaisun, joka on erityisesti suunniteltu IEC 61496:n mukaisiin PL d -sovelluksiin. Lisäksi on saatavana tyypin 4 valoverhot PSENopt II IEC 61496:n mukaisiin sovelluksiin PL e:een asti, jotka täyttävät korkeimmat sormien, käsien ja kehon suojausta koskevat vaatimukset, ja niitä on saatavana pituuksina 150 mm:stä 1800 mm:iin. Koneiden tilakriittisissä tiloissa, joissa on jaksottaisia toimenpiteitä, käyttäjät voivat turvautua PSENopt slim -valoverhoihin.

Lisätietoa PSENopt II:sta löydät täältä

Pilzin uusi selainpohjainen ohjelmistotyökalu
Pilzin uusi selainpohjainen ohjelmistotyökalu

Pilzin uusi selainpohjainen ohjelmistotyökalu "Safety Distance Calculator" mahdollistaa yksinkertaisen ja nopean turvaetäisyyksien laskennan kaupallisesti saatavilla oleville turvavaloverhoille. Tämän lisäksi työkalu ehdottaa sopivia vaihtoehtoja PSENopt- tai PSENopt II -turvavaloverhojen tuoteperheestä. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä