Ostfildern, 9.11.2023

Pilzin konfiguroitava PNOZmulti 2 -pienohjaus nyt FSoE-liitännällä (= FailSafe over EtherCAT) - Turvallinen tiedonsiirto ja joustavat arkkitehtuurit yhdistyvät

Tehokkaan tuotannon varmistamiseksi turvallisuuskonseptit on voitava integroida saumattomasti konekonsepteihin. Siksi Pilzin konfiguroitava PNOZmulti 2 -pienohjaus tukee nyt avointa EtherCAT-viestintäjärjestelmää yhdessä turvallisen Safety over EtherCAT FSoE (= FailSafe over EtherCAT)-protokollan kanssa. PNOZmulti 2 mahdollistaa näin ollen valvonnan ja turvallisuuden kannalta tärkeiden tietojen siirron, ja sen tarkoituksena on siten lisätä tuotannon tehokkuutta. PNOZmulti 2 tarjoaa nyt joustavia ja taloudellisia laajennusvaihtoehtoja turvallisuuden kannalta tärkeiden laitosrakenteiden yhdistämiseen.

Safety-over-EtherCAT EtherCAT-viestintään: Ohjelmistotyökalun PNOZmulti Configurator versiosta 11.3 alkaen turvallinen PNOZmulti 2 -pienohjaus voidaan helposti konfiguroida FSoE-masteriksi, FSoE-slaveksi tai EtherCAT-slaveksi. EtherCAT FSoE -viestintämoduulin ja perusyksikön PNOZ m B1 yhteydessä on mahdollista muodostaa enintään 4 master-master- ja enintään 60 master-slave-yhteyttä. Näin joustavat järjestelmärakenteet voidaan toteuttaa helposti ja myös laajentaa joustavasti kenttäväylätason "yhden kaapelin ratkaisulla". Korkean turvallisuustason lisäksi sertifioitu turvajärjestelmä takaa myös koneiden ja järjestelmien tehokkuuden.

Tutka ja taajuusmuuttaja mestarillisesti yhdistetty
Kun PNOZmulti 2 on FSoE-master, turvallisuuteen liittyvä verkottuminen Pilzin turvallisen tutka-anturin PSENradar ja turvallisen käyttötekniikan PMC:n (Pilz Motion Control) kanssa - molemmissa on FSoE-toiminto - on helppo toteuttaa. Tässäkin tapauksessa käytetään "yhden kaapelin ratkaisua", jolla FSoE-yhteensopivat toimilaitteet ja anturit voidaan integroida joustavasti verkkoon. FSoE-masterina PNOZmulti 2 yhdistää sovelluksen kaikkien turvatoimintojen - hätäpysäytyksestä turvaportteihin ja valoverhoihin - valvonnan yhteen yksikköön ja luo yhteydet verkon turvallisiin orjiin. Tämä minimoi kytkentätyön ja säästää kustannuksia. Lisäksi laajat diagnostiikkavaihtoehdot takaavat mahdollisimman vähäiset seisokkiajat taloudellisen tuotannon toteuttamiseksi.

Turvallisen tiedonsiirron toteuttamiseksi EtherCATissa määriteltiin Safety-over-EtherCAT (FSoE) -protokolla. FSoE mahdollistaa turvallisten ja ei-turvallisten tietojen siirron EtherCAT-viestintäjärjestelmässä. FSoE soveltuu turvallisuussovelluksiin jopa SIL 3 -tasolle asti standardin IEC 61508 mukaisesti.

Lisätietoja tuotteista osoitteessa: www.pilz.com/com

Pilzin turvallinen ja konfiguroitava PNOZmulti 2 -pienohjaus tarjoaa nyt avoimen EtherCAT-viestintäjärjestelmän yhdessä turvallisen Safety over EtherCAT FSoE -protokollan kanssa. Tämä mahdollistaa sekä ohjaukseen että turvallisuuteen liittyvien tietojen välittämisen tuotannon tehostamiseksi. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co. KG)
Pilzin turvallinen ja konfiguroitava PNOZmulti 2 -pienohjaus tarjoaa nyt avoimen EtherCAT-viestintäjärjestelmän yhdessä turvallisen Safety over EtherCAT FSoE -protokollan kanssa. Tämä mahdollistaa sekä ohjaukseen että turvallisuuteen liittyvien tietojen välittämisen tuotannon tehostamiseksi. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilzin turvallinen ja konfiguroitava PNOZmulti 2 -pienohjaus tarjoaa nyt avoimen EtherCAT-viestintäjärjestelmän yhdessä turvallisen Safety over EtherCAT FSoE -protokollan kanssa. Tämä mahdollistaa sekä ohjaukseen että turvallisuuteen liittyvien tietojen välittämisen tuotannon tehostamiseksi. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä