Ostfildern, 12.8.2021

Pilzin PSENopt II -turvavaloverhot: maailman ensimmäiset UL-sertifioidut tyypin 3 valoverhot, jotka on hyväksytty Yhdysvaltojen ja Kanadan markkinoille!

Pilzin PSENopt II tyypin 3 -turvavaloverhot ovat tällä hetkellä ensimmäiset maailmassa, jotka on hyväksynyt maailmanlaajuinen testausorganisaatio Underwriters Laboratories (UL), jonka pääkonttori sijaitsee Northbrookissa, Yhdysvalloissa. Sertifiointi vahvistaa, että turvavaloverhot täyttävät Yhdysvaltojen ja Kanadan kansalliset turvallisuusstandardit. Koneenrakentajat hyötyvät tästä, varsinkin jos ne vievät näille markkinoille.

PSENopt II tyypin 3 turvavaloverhot ovat läpäisseet menestyksekkäästi maailman johtavan turvallisuustutkimusyrityksen UL:n sertifiointiprosessin. UL-sertifiointi tukee yrityksiä tai käyttäjiä, jotka yrittävät tuoda tuotteitaan ja järjestelmiään Pohjois-Amerikan markkinoille. Tämä hyödyttää asiakkaita paikan päällä, koska käyttöönotto voi tapahtua nopeammin.

Jo vuodesta 2016 lähtien ainoat tyypin 3 sovelluksiin
PSENopt II tyypin 3 turvavaloverhojen avulla, jotka esiteltiin vuonna 2016 ensimmäisenä maailmassa tässä turvallisuusluokassa, voidaan helposti toteuttaa Performance Level d (PL d) turvallisuusluokan sovelluksia. Ylimitoituksen välttäminen tuo säästöjä.

Ainutlaatuinen maailmanlaajuisesti, myös iskuja vastaan
PSENopt II -valoverhotuoteperhe varmistaa, että tuotantoprosessiin voidaan puuttua turvallisesti. PSENopt II -valoverhoja käytetään vaatimuksista riippuen standardin EN/IEC 61496-1/-2 mukaiseen kosketuksettomasti toimivaan sormien-, käsien- ja vartalonsuojaukseen. Lisäksi Pilzin turvavaloverhot ovat markkinoiden ainoat, jotka kestävä 50 g iskun. Äärimmäisen iskunkestävät valoverhot soveltuvat siten erinomaisesti vaativiin teollisuusympäristöihin. Ne varmistavat tuottavan turvallisuuden erityisesti robottisovelluksissa, pakkauskoneissa ja puristimissa. PSENopt II tarjoaa siten lisää joustavuutta käyttöpaikan suhteen.

Yhdessä Pilzin ohjaustekniikan - esimerkiksi turvallisen, konfiguroitavan PNOZmulti 2 pienohjausjärjestelmän - kanssa PSENopt II -turvavaloverhot muodostavat turvallisen ja taloudellisen kokonaisratkaisun kaikille teollisuudenaloille ja sovelluksille.

Lisätietoa aiheesta löydät täältä 

Pilzin PSENopt II tyypin 3 turvavaloverhot ovat tällä hetkellä maailman ensimmäiset UL-sertifioidut tyypin 3 turvavaloverhot. Tästä hyötyvät erityisesti Pohjois-Amerikan markkinoille vientiä harjoittavat koneenrakentajat. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co.KG)
Pilzin PSENopt II tyypin 3 turvavaloverhot ovat tällä hetkellä maailman ensimmäiset UL-sertifioidut tyypin 3 turvavaloverhot. Tästä hyötyvät erityisesti Pohjois-Amerikan markkinoille vientiä harjoittavat koneenrakentajat. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co.KG)

Pilzin PSENopt II tyypin 3 turvavaloverhot ovat tällä hetkellä maailman ensimmäiset UL-sertifioidut tyypin 3 turvavaloverhot. Tästä hyötyvät erityisesti Pohjois-Amerikan markkinoille vientiä harjoittavat koneenrakentajat. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co.KG)

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin:
Sähköposti: