Turvarele turvalukituksella

Työskentele turvallisesti ja tuottavasti - Pilzin turvareleillä

Tuotekuva useista turvareleistä, joissa on turvalukitus

Siirrettäviä suojuksia, kuten kääntö- ja liukuovia, luukkuja tai konepeltejä, on lähes kaikissa sovelluksissa. Jos on vaarallisia jälkikäyntiliikkeitä, tarvitaan turvalukitus, jossa on asianmukainen EN ISO 14119 -standardin mukainen manipulaatiosuojaus

Turvaportti voidaan avata vasta, kun koneen vaaralliset liikkeet on pysäytetty. Uudelleenkäynnistäminen on mahdollista vasta, kun turvaportti on suljettu ja lukittu. Suojavarusteiden ohittamisen ja manipuloinnin pitää olla estetty. 

Pilz-turvareleet turvalukituksella tarjoavat sinulle oikean ratkaisun sekä prosessi- että henkilösuojaukseen  - turvalliseen ja tuottavaan työskentelyyn.

Lukitse varmasti. Valmista tehokkaasti.

  • Laaja turvarelevalikoima tarjoaa suurta joustavuutta koneen suunnitteluun
  • Soveltuu kaikkiin sovelluksiin PL e saakka EN ISO 13849 mukaan ja SIL 3 saakka EN/IEC 62061 mukaan
  • Aikaa ja kustannuksia säästyy yksinkertaisen asennuksen ja turvallisen sarjakytkentämahdollisuuden sekä diagnostiikan ansiosta
  • Suojaus koneen vaarallisilta liikkeiltä valvomalla turvallista lukitusta ja turvalukitusta
  • Korkea turvallisuus ja tuottavuus: Manipulaatiosuojaus estää ei-toivotut tuotantokatkokset; koodaus vapaasti valittavissa
  • Sovellukseen sopiva yksilöllinen turvaporttiratkaisu
  • Antureiden korkea käytettävyys ja pitkä käyttöikä
Tuotantotyöntekijä koneen edessä, jossa käytetään suojalukituksella varustettuja turvarajoja.

Oikea turvalukitus jokaiseen sovellukseen.

Etsitkö oikeaa lukitusta siirrettävälle suojallesi? Sopiva turvalukitus valitaan suojuksen tyypin, vaadittavan lukituksen ja suoritustason perusteella. Löydä nyt oikea ratkaisu:

Suojaa ihminen ja kone oven lukituksella

Etsitkö oikeaa lukitusta siirrettävälle suojallesi? Sopiva turvalukitus valitaan suojuksen tyypin, vaadittavan lukituksen ja suoritustason perusteella: 

Kuvake, jossa on suojalaitteiden symbolit

Suojuksen tyyppi

Onko kyseessä läpikuljettava vai ei-läpikuljettava suojus? Läpikuljettavat suojukset ovat yleensä suurempia kääntö- ja liukuovia, ei-läpikuljettavat suojukset ovat esimerkiksi konepeltejä tai luukkuja.

Kuvake, jossa on kellon symboli

Prosessilukitus tai turvallinen lukitus 

Lukitustyyppi riippuu jälkikäyntiajasta. Jos vaarakohtaan pääsemiseen kuluva aika on pidempi kuin jälkikäyntiaika, prosessilukitus on riittävä. Jos vaarakohtaan pääsemiseen kuluva aika on lyhyempi kuin jälkikäyntiaika, tarvitaan turvalukitus (henkilösuojaus).

Kuvake, jossa on kirjain PL

Suoritustaso

Suojaustaso määritellään EN ISO 13849-1 tai EN 62061 mukaisesti. Ratkaisevia tekijöitä määrittelyssä ovat esimerkiksi mahdollisten vammojen vakavuus, riskien esiintymistiheys ja riskien vältettävyys.

 

Lue lisää turvaporttien lukituksesta:

Turvalliset kokonaisratkaisut suojalaitteeseen

Luotettavaan ja tehokkaaseen suojusten lukitukseen kuuluu turvalukituksen lisäksi myös täydentävä käyttöyksikkö sekä sopiva johdotus- ja ohjaustekniikka. Pilz-turvareleet voidaan kytkeä sarjaan, ja ne ovat yhteensopivia muiden tuotteiden ja liitäntöjen kanssa. Ne sopivat täydellisesti järjestelmäympäristöösi ja mahdollistavat myös järjestelmän jälkivarustelun Pilzin komponenteilla.

Yksilöllinen turvaporttiratkaisu käyttöoikeuksien valvonnalla

  • Turvareleet turvalukituksella prosessin ja henkilöstön suojaamiseksi 
  • Yksinkertainen käyttö PITgatebox-painikeyksikön avulla, valinnaisesti integroidulla kulunhallinnalla 
  • Lisävarusteet: yhteensopivasta ovenkahvasta ulospääsyvapautukseen 
  • Kattavat diagnostiikka- ja tilatiedot Safety Device Diagnosticsin (SDD) avulla 
  • Konfiguroitavat PNOZmulti 2 -pienohjaukset
Grafiikka, jossa on suojalaitteella varustettu sovellus

Tuotevalikoimamme: Turvarele turvalukituksella
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
Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä