Pilzin konfiguroitavaa PNOZmulti 2 -pienohjausta varten on nyt saatavana siihen liittyvän ohjelmistotyökalun PNOZmulti Configurator uusi versio 11.0 - uudella ohjelmistoarkkitehtuurilla ja lisenssivapaasti Basic-version osalta. Tästä versiosta lähtien käyttäjät voivat käyttää myös uutta, modulaarisesti laajennettavaa, kompaktia perusyksikköä PNOZ m B0.1 pieniin ja keskisuuriin sovelluksiin. Modulaarisesti muunneltava ja siten taloudellinen perusyksikkö tarjoaa maksimaalisen joustavuuden vapaasti konfiguroitavien tulojen ja lähtöjen ansiosta.
Ostfildern, 16.11.2021
Konfiguroitava PNOZmulti 2 -pienohjaus uudella, uraauurtavalla ohjelmistoversiolla 11.0 ja uudella perusyksiköllä - lisenssivapaa teho räätälöityihin sovelluksiin!
Versiossa 11 on uusi ohjelmistoarkkitehtuuri, jonka suorituskyky perustuu Windows 64-bittiseen järjestelmään ja joka tarjoaa siten tulevaisuuteen suuntautuvaa turvallisuutta.
Ilmainen perusta automaatiolle!
Lisensointi on muuttunut merkittävästi versiosta 11: PNOZmulti Configurator -ohjelmistotyökalua voi nyt käyttää lisenssivapaalla "Basic"-toiminnolla. Ohjelmiston voi ladata ilmaiseksi ja sitä voidaan käyttää automaatioprojekteissa. Advanced-ohjelmistoelementit ovat edelleen lisenssimaksujen alaisia. Kaiken kaikkiaan käyttäjät voivat säästää kustannuksia jo luomisvaiheessa.
Graafisessa käyttöliittymässä kaikki turvapiirin elementit ovat käytettävissä toimintolohkoina tulo- (hätäpysäytys, turvaportti jne.), lähtö- (releet tai puolijohteet tai turvaventtiilit) ja logiikkaelementtejä varten. Ohjelmistotyökalu mahdollistaa siten täydellisen hallinnan aina tuotannon käynnistämiseen asti: Tähän sisältyy hankkeiden luominen sekä dokumentoinnin ja käyttöönoton hallinta. Hankesuunnitteluun kuluvaa aikaa ja kustannuksia voidaan näin ollen vähentää, ja sen seurauksena myös suunnittelukustannukset ovat alhaisemmat.
Älykäs työkalutuki
Laitteiston valinta tapahtuu suoraan PNOZmulti Configuratorissa: Ohjelmistotyökalu luetteloi käytettävissä olevat laajennusmoduulit, näyttää käytettävissä olevien tulojen ja lähtöjen määrän taulukkomuodossa ja antaa apua, jos laajennusmoduulien sallittu määrä ylittyy tai moduulit on sijoitettu väärin. Käyttäjät hyötyvät nopeammasta hankesuunnittelusta ja kustannussäästöistä, koska virheet vähenevät.
Työkalulla voidaan luoda uusia PNOZmulti 2 -projekteja ja avata ja muokata olemassa olevia PNOZmulti 2 -projekteja: Näin käyttäjät voivat siirtyä uuteen versioon helposti ja nopeasti. Lisäksi offline-simulointi yksinkertaistaa ja nopeuttaa käyttöönottoa. Käyttäjät säästävät aikaa ja siten kustannuksia.
Uusi perusyksikkö
Versio 11 sisältää myös uuden perusyksikön PNOZ m B0.1, joka esiteltiin tämän version myötä. Sitä voidaan käyttää itsenäisenä yksikkönä tai laajentaa modulaarisesti enintään yhdellä I/O-moduulilla. Tähän tarkoitukseen on saatavana erilaisia I/O-moduuleja: Nykyisten laajennusmoduulien lisäksi uusi relelähtömoduuli PNOZ m EF 2DOR. PNOZ m B0.1:n moduulien monipuolisuuden ansiosta asiakkaan yksilölliset tarpeet voidaan täyttää tarpeen mukaan: Kaikki turvatoiminnot voidaan konfiguroida vapaasti sovelluksia varten. Tämä mahdollistaa tarkan ja räätälöidyn mukauttamisen monenlaisiin sovelluksiin. Kustannuksia syntyy vain käytetyistä moduuleista, joita voidaan vähentää tällä tavoin.
Yhteensopiva seuraaja
PNOZmulti Mini -pienohjauksen yhteensopivana seuraajana uusi perusyksikkö ottaa hoitaakseen kaikki tämän tuoteperheen erityistehtävät yhdessä uuden relelähtömoduulin kanssa. Olemassa olevat PNOZmulti Mini -projektit voidaan helposti siirtää uuteen perusyksikköön PNOZ m B0.1 versiosta 11.0 alkaen. Myös olemassa olevia linkkimoduuleja ja kenttäväylämoduuleja voidaan käyttää uuden perusyksikön kanssa. Näin saadaan kompakti ja samalla modulaarinen järjestelmä pienten ja keskisuurten koneiden turvallisuutta varten, joka tukee käyttäjiä suunnittelussa ja säästää kustannuksia.
Lisätietoja tuotteesta löydät täältä
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk