System Partnerit ovat Pilzin sertifioimia yrityksiä, jotka tarjoavat Pilzin turvallisella automaatiotekniikalla varustettuja kokonaisratkaisuja.
Toimeksiannoista ratkaisuiksi. Järjestelmän avulla.
System Partnerit ovat Pilzistä riippumattomia yrityksiä. Ne tukevat sinua konevalmistajana tai koneen omistajana kaikkialla maailmassa automaatiohankkeiden toteutuksessa aina tuotevalinnasta järjestelmäintegraatioon ja koneiden validointiin asti.
System Partnerimme toimivat kanssamme tiiviissä ja pitkäjänteisessä yhteistyössä. He ovat erityisesti perehtyneet tuotteidemme ja järjestelmiemme käyttöön ja palvelevat sinua paikan päällä.
Pilz System Partnerien palvelut
- Järjestelmäintegraatio kone- ja laitteistohankkeisiin
- Projektisuunnittelu- ja ohjaus kansainvälisiä ja paikallisia projekteja varten
- Kaikkien tarvittavien turvallisuus- ja automaatiokomponenttien valinta ja hankinta.
- Pilz-komponenttien ja -järjestelmien käyttö automaatiotekniikassa
- Sähkö- ja ohjausjärjestelmien suunnittelu ja asennus
- Ohjaus- ja visualisointijärjestelmien ohjelmointi
- Järjestelmien käyttöönotto
- Koneenkäyttäjien ja kunnossapitohenkilöstön koulutus Pilz vakiotuotteita ja ohjelmistoja varten
Näin ryhdyt System Partneriksi
System Partnerinamme sitoudut strategiseen kumppanuuteen kanssamme. Yhdessä tarjoamme asiakkaillemme kaikkialla maailmassa parhaat suunnittelupalvelut hyödyntämällä ainutlaatuista tuotevalikoimaa ja turvallisuusasiantuntemusta. Kehitämme ja toteutamme yhdessä kestäviä ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin kaikkialla maailmassa.
Ryhdy nyt turvallisen automaation vahvimman merkin kumppaniksi!
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]