Suojaa ihmisiä

Työturvallisuutta ja -terveyttä koskevat toimintaohjeet (SGA-politiikka)

Logo vihreällä pohjalla, jossa kaksi kättä ja symboli ihminen

Työntekijöidemme turvallisuus ja suojaaminen ovat toimintamme perusta. Varmistamme lakisääteisten vaatimusten ja Pilz-ohjeiden noudattamisen. Vaarojen turvallinen hallinta on edellytys kaikkien työperäisten sairauksien ja tapaturmien ehkäisemiselle. Tiiviissä yhteistyössä muiden osastojen, johdon ja henkilöstön kanssa QM-H&S:n asiantuntijat auttavat kehittämään toimenpiteitä onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä teknisten riskien, ympäristö- ja terveysvaarojen vähentämiseksi.

Haluamme yhdessä varmistaa, että työpaikat ovat terveellisiä ja turvallisia. Tavoitteen saavuttamiseksi noudatamme seuraavia periaatteita ja työturvallisuustavoitteita:

  • Tunnistaa järjestelmällisesti työntekijöihin kohdistuvat mahdolliset vaarat ja määrittää sekä toteuttaa toimenpiteet vaarojen poistamiseksi tai vähentämiseksi
  • Toimenpiteitä toteutettaessa noudatetaan STOP-periaatetta
  • Säännölliset ohjeistukset ja koulutukset työntekijöille heidän omien työtehtäviensä puitteissa
  • Tunnuslukujen ja onnettomuustilastojen kerääminen toiminnan jatkuvan parantamisen edistämiseksi
  • Kaikkien lakisääteisten vaatimusten sekä tapaturmavakuutuslaitosten ohjeiden noudattaminen, erityisesti DGUV-määräyksen 1 ”Ennaltaehkäisyn periaatteet” noudattaminen
  • Henkilöstömme osallistaminen ideanhallinnan, koulutusten ja työpaikkakierrosten avulla
  • Työterveyshallinnan ylläpitäminen kohdennettujen ja säännöllisten terveyskampanjoiden avulla
  • Ergonomisten työolosuhteiden luominen
  • Velvollisuus kuulla ja osallistaa työntekijöitä sekä, mikäli sellaisia on, heidän edustajiaan, esimerkiksi ilmoitukset HSE-hotlineen (DE SMB) tai työpaikkaneuvoston riskinarviointia sekä työterveyttä ja -turvallisuutta käsitteleville valiokunnille. Työntekijöiden edustajille annetaan ohjeiden mukaisesti ajoissa ja kattavasti tietoa asiasta.

Työntekijät

Työntekijämme ovat turvallisuuden - ja vastuullisuuden - lähettiläitä. Haluamme jokaisen yksilön intohimolla ja luovuudella varmistaa, että maailmamme pysyy elämisen arvoisena.

Pilz keskittyy pitkäaikaiseen yhteistyöhön. Yksi todiste on työntekijöiden lojaalius. Kristillisiin arvoihin perustuvat yritysarvot sekä toisten kulttuurien ja uskontojen huomioiminen ja kunnioittaminen edistävät yhteenkuuluvuutta.

Pilzillä työsuojelu on etusijalla: Pilz täyttää ISO 45001 -standardin mukaisen työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmän vaatimukset ja tarjoaa työntekijöilleen työterveyshuollon.

Turvallisuuden lähettiläs

Turvallisuuden lähettiläs

Turvallisuuden lähettiläänä Pilz on jo vuosikymmenien ajan sitoutunut luomaan standardeja koneturvallisuuden alalla. Yli 30 Pilzin asiantuntijaa on aktiivisesti mukana lähes 80 standardointikomiteassa maailmanlaajuisesti noin 100 tuote- ja sovellusstandardin parissa.

Olemme tarjonneet asiakkaillemme kattavan valikoiman koulutuskursseja 1970-luvulta lähtien. Siksi perustimme Pilz Academyn. Kouluttajat ovat insinöörejä tai teknikoita, joilla on monen vuoden kokemus turvallisessa automaatiotekniikassa.

Koulutustarjontamme

Koulutus ja jatkokoulutus

Olemme jo yli 40 vuoden ajan järjestäneet koulutusta  pääkonttorissamme Ostfildernissä, ja näin olemme kattaneet suuren osan ammattitaitoisten työntekijöiden tarpeesta - näin kasvamme vastuullisesti. Noin 20 oppisopimuspaikan lisäksi yritys tarjoaa saman verran kaksoisopiskelupaikkoja. Näin annamme nuorille mahdollisuuden aloittaa uransa innovatiivisessa yrityksessä ja oppia lupaava ammatti. 

Kun uudet työntekijät ovat tulleet mukaan, heidän jatkuva kouluttamisensa on Pilzillä myös tärkeää. Siksi Pilz Academy tarjoaa säännöllisesti koulutusta asiaankuuluvista aiheista paitsi asiakkaillemme myös omille työntekijöillemme.

Ura Pilzissä

Yritys

kolme kättä pitelee toisiaan

Pilz kantaa sosiaalista vastuuta myös yrityksen ulkopuolella. Kiellämme rasismin ja kaikenlaisen syrjinnän, kannatamme sukupuolten tasa-arvoa ja tuemme vammaisten integroitumista. Pidämme kiinni yhtäläisistä mahdollisuuksista rekrytoinnissa ja työllistämisessä ja olemme sitoutuneet työterveyden ja -turvallisuuden jatkuvaan ja kohdennettuun parantamiseen. Kiellämme kaikenlaisen pakkotyön ja lapsityövoiman käytön ja kunnioitamme kansainvälisiä ihmisoikeuksia.

Lisätietoa

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Sales

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä