Ostfildern, 28.4.2022

Pilz tarjoaa TÜV-SÜD-sertifioidun ratkaisun kartonkien syötön turvalliseen valvontaan pakkausalalla - Turvaa kartonkien syöttö taloudellisesti

Tästä prosessivaiheesta voidaan nyt tehdä turvallinen ja tuottava TÜV-SÜD:n sertifioimalla ratkaisulla, joka mahdollistaa pakkauskoneiden kartonkien syötön turvallisen valvonnan. Ratkaisussa on valittavana kaksi turvaohjainta - PNOZmulti 2 -pienohjaus sovelluksiin, joissa konfigurointi tapahtuu ohjelmistotyökalun avulla, ja myPNOZ -turvarele pienempiin syöttöratkaisuihin. Jokaiseen syöttölaitteeseen lisätään kaksi optista anturia. Ratkaisu täyttää suorituskykytason (PL) d tai kategorian (Cat.) 3 standardin EN ISO 13849-1 mukaan tai SIL 2 standardin IEC 62061 mukaa, ja se takaa minimoidut seisokkiajat ja paremman tuottavuuden - mikä lisää kannattavuutta sekundaaripakkausalalla.

Pilzin uusi sertifioitu turvallisuusratkaisu valvoo keskisuuria ja pienempiä koneita jälkipakkausalalla. Sertifiointi säästää käyttäjien aikaa suunnittelussa, hankesuunnittelussa ja käyttöönotossa. TÜV-SÜD-sertifioidun turvaratkaisun integrointi tai jälkiasennus olemassa oleviin sovelluksiin on helppoa. Sovellusta voidaan siis mukauttaa yksilöllisesti ja joustavasti milloin tahansa. Myös lisäsuojatoimenpiteet, kuten suoja-aidat tai vastaavat suojalaitteet, voidaan jättää pois, jolloin tilaa voidaan käyttää taloudellisemmin.

Sovellus ratkaisee käytön
Koneisiin, joissa on vähän toimintoja, on saatavana pakettina modulaariset myPNOZ-turvareleet: Esikonfiguroitu ja räätälöity ratkaisu voidaan ottaa heti käyttöön Plug & Play -periaatteella. Laajemmissa hankkeissa käytetään PNOZmulti 2 -pienohjausta. Sen avulla turvalliset automaatioprojektit voidaan toteuttaa joustavasti graafisen konfigurointiohjelmiston avulla. Lisäksi yhdellä perusyksiköllä voidaan tarvittaessa valvoa samanaikaisesti kahta kartonkimakasiinia.
Molemmat turvaohjaukset valvovat suoraan syöttöaukkoon asennettuja optisia antureita, jotka ilmoittavat kartonkien tilan. Lisäksi voidaan toteuttaa muita turvatoimintoja, kuten hätäpysäytys, turvaportit tai valoverhot.

Lisätietoja turvallisesta pakkausautomaatiosta on täällä

Turvallinen kartonginsyöttö Pilzillä sekundääripakkauksiin: TÜV-SÜD-sertifioitu ratkaisupaketti sisältää turvallisen PNOZmulti 2 -pienohjauksen ja modulaarisen myPNOZ-turvareleen. Jokaiseen syöttölaitteeseen lisätään kaksi erityistä optista anturia. (Valokuva © Pilz GmbH & Co. KG)
Turvallinen kartonginsyöttö Pilzillä sekundääripakkauksiin: TÜV-SÜD-sertifioitu ratkaisupaketti sisältää turvallisen PNOZmulti 2 -pienohjauksen ja modulaarisen myPNOZ-turvareleen. Jokaiseen syöttölaitteeseen lisätään kaksi erityistä optista anturia. (Valokuva © Pilz GmbH & Co. KG)

Turvallinen kartonginsyöttö Pilzillä sekundääripakkauksiin: TÜV-SÜD-sertifioitu ratkaisupaketti sisältää turvallisen PNOZmulti 2 -pienohjauksen ja modulaarisen myPNOZ-turvareleen. Jokaiseen syöttölaitteeseen lisätään kaksi erityistä optista anturia. (Valokuva © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Miten voimme auttaa?


 

 


* Pakollinen kenttä