Käyttö- ja ilmaisinlaitteet

Täysin turvallisesti

Käyttö- ja ilmaisinlaitteet

Oikeiden käyttö- ja ilmaisinlaitteiden valinta on ratkaisevaa ihmisten ja koneiden turvallisuuden kannalta. Pilzin käyttö- ja ilmaisinlaitteita voidaan siksi käyttää kaikkialla, missä työntekijäsi voivat joutua vaaratilanteeseen. Kyseessä voi olla laitteiston käyttöönotto, säännöllinen käyttö, huolto tai kunnossapito.

Meiltä saat hätäpysäytyspainikkeet, passivointivalot, käsinkäytettävät painikkeet, kuittauspainikkeet ja käyttötapavalitsimet. Tuotteemme mahdollistavat lyhyet reaktioajat ja ovat siten turvallisia komponentteja sovellukseesi!

Käyttö- ja ilmaisinlaitteiden edut

  • Ihmisten ja koneiden turvallisuus työskentelyn aikana
  • luotettavat, optimaalisesti toisiinsa sovitetut korkealaatuiset tuotteet
  • integroitavissa Pilzin koko ohjaustekniikkaan
  • Täyttävät kaikkien standardien ja hyväksyntöjen vaatimukset
  • Nopea ja helppo asennus tarjoaa kustannussäästöjä
  • Pitkäikäinen toimivan ja kestävän rakenteen ansiosta
  • Käyttöalue: EN/IEC 60947-5-1 ja EN/IEC 60947-5-5
Käyttö- ja ilmaisinlaitteiden edut

Pilz turvaa työntekijäsi

Pilzin käyttö- ja ilmaisinlaitteita voidaan siksi käyttää kaikkialla, missä työntekijäsi voivat joutua vaaratilanteeseen. Kyseessä voi olla laitteiston käyttöönotto, säännöllinen käyttö, huolto tai kunnossapito.

Pilz turvaa työntekijäsi

Toimialasovellukset

Tuotevalikoimamme: Käyttö- ja ilmaisinlaitteet
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
Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä