Automaatioteknologia auttaa tuottamaan taloudellisemmin ja säästämään resursseja. Pilzin turvallinen automaatioteknologia tukee asiakkaitamme kestävän tuotannon tiellä. Pienempi vikaantumisaste sekä parempi käytettävyys ja tuottavuus. Lyhyesti sanottuna: koneiden ja laitosten käyttöiän pidentämiseksi. Pilz valvoo Industrial Securityä ja tarjoaa tukea aina tuotantoympäristön turvalliseen infrastruktuuriin asti. Pilz tarjoaa asiakkailleen energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä automaatioratkaisuja, jotka ovat korkealaatuisia - resurssien säästäminen on aina mielessä.
Automatisoi vastuullisesti
Tuotteiden laatu
Laatu on tuotelupauksemme. Vähemmän palautuksia tarkoittaa, että materiaaleja ei mene hukkaan. Jos laite on kuitenkin viallinen, tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden palauttaa se meille. Henkilöstömme tarkistaa tämän jälkeen, missä määrin viallista yksikköä voidaan käyttää uudelleen korjaamalla tai vaihtamalla yksittäisiä osia.
Takaisinotto ja hävittäminen
Vuonna 2021 sähkö- ja elektroniikkalaitelakiin (ElektroG) tehtyjen muutosten puitteissa tarjoamme asiakkaillemme Saksassa tuotteiden takaisinottoa niiden elinkaaren lopussa. WEEE-direktiivi 2012/19/EU (Waste of Electrical and Electronic Equipment) astui voimaan 2012. Tässä eurooppalaisessa direktiivissä määritetään mm. valmistajan vastuu sähkö- ja elektroniikkalaitteiden merkitsemisestä ja takaisinotosta. Laitteet hävitetään tai kierrätetään asianmukaisesti. Valtakunnalliset yhtiömme ovat rekisteröityneet paikallisesti ja tarjoavat asiakkailleen hävitysratkaisun. Lisäksi pyrimme jatkuvasti vähentämään tuotteidemme sisältämiä epäpuhtauksia.
Muita kierrätystoimenpiteitä:
- Jätteiden kierrätys
- Jätteiden lajittelu rakennuksissamme valmistelee materiaalien kierrätystä
- 100 % kierrätyspaperista valmistettu pakkaus
- Kalvojätteen minimointi
Näillä toimenpiteillä olemme jo pystyneet nostamaan jätteiden kierrätysasteen 95 prosenttiin!
Energiatehokkuus
Tavoitteemme on kehittää ympäristöystävällisiä tuotteita kehitämme käyttämällä ekologisia materiaaleja ja energiaa säästäviä teknologioita. Kehitysosasto asettaa energiatehokkuuden vaatimukseksi uusille tuotteille ja teknologiselle kehitykselle heti tuotteen elinkaaren alussa. Jokainen tuotesukupolvemme on edeltäjäänsä tehokkaampi yritystavoitteidemme mukaisesti. Tämä koskee niin ohjauksia, releitä ja antureita kuin toimilaitteisiin liittyviä toimintoja.
Kolme tuote-esimerkkiä:
Kokonaisvaltaisesti vastuullinen jälkiasennus
Niin sanotun jälkiasennuksen avulla Pilz saattaa "vanhat" koneet ja laitokset, jotka eivät enää täytä nykyisiä turvallisuusstandardeja, uusimman tekniikan tasolle. Tämä tarkoittaa, että niitä voidaan käyttää edelleen turvallisesti ja tehokkaasti ilman, että kokonaisia laitoksia tarvitsee hävittää ja hankkia uusia. Tällä tavoin Pilz tukee asiakkaitaan maailmanlaajuisesti heidän pyrkimyksissään vastuullisuuteen, resurssien säästämiseen ja jätteiden välttämiseen.
Automaatioasiantuntijana Pilz tukee koko jälkiasennusprosessia:
- Riskinarviointi
- Turvallisuuskonsepti
- Turvallisuussuunnittelu
- Sopivien turvallisuuskomponenttien valinta
- Järjestelmäintegraatio
- Tarkastus
- Validointi
- Tekninen dokumentaatio
- Henkilöstön koulutus
- Tarvittaessa: uusittu CE-merkintä
Lisätietoa
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]