Standardit ovat erilaisten sidosryhmien välisiä sopimuksia (valmistajat, käyttäjät, testilaitokset, työsuojeluviranomaiset ja hallitukset). Ne selostavat laadintahetken teknisen tason. Koneen tai tuotteen käyttöpaikasta riippuen niitä voivat koskea erilaiset asetukset, jotka edellyttävät erilaisten standardien käyttöä. Oikea valinta auttaa lakisääteisten vaatimusten noudattamisessa.
Perusstandardit (A+B-standardit)
Koneiden ja laitteistojen turvallisuuden perusta
Perusstandardit (A- ja B-standardit) sisältävät perustiedot koskien suunnittelua, strategiaa ja työtapoja - koneiden ja laitteistojen turvallisuutta varten.
Tärkeimmät perusstandardit eli A- ja B-standardit:
| Riskiarviointi/riskien vähentäminen, toiminnallinen turvallisuus ja turvallisuuteen liittyvät vaatimukset | |
|---|---|
| Koneturvallisuus - Yleiset suunnitteluperiaatteet - Riskien arviointi ja vähentäminen | EN ISO 12100 |
| Koneturvallisuus - Ohjausjärjestelmien turvallisuuteen liittyvät osat | EN ISO 13849-1/-2 |
| Koneturvallisuus - Turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmien toiminnallinen turvallisuus | EN IEC 62061 |
| Fluiditekniikka - Paineilmajärjestelmien ja niiden komponenttien yleiset säännöt ja turvallisuusvaatimukset | EN ISO 4414 |
| Fluiditekniikka - Hydrauliikkajärjestelmien ja niiden komponenttien yleiset säännöt ja turvallisuusvaatimukset | EN ISO 4413 |
| Koneturvallisuus - Koneiden sähkölaitteet | EN IEC 60204 - Sarja |
| Pienjännitekytkinlaitteet | EN IEC 60947-5 - Sarja |
|
Suojusten valinta |
|
|---|---|
|
Koneturvallisuus - Suojat - Yleiset vaatimukset kiinteiden ja siirrettävien suojien suunnittelulle ja rakenteelle |
EN ISO 14120 |
|
Koneturvallisuus - Suojiin liittyvät lukituslaitteet - Suunnittelu- ja valintaperiaatteet |
EN ISO 14119 |
| Koneturvallisuus - Odottamattoman käynnistymisen estäminen | EN ISO 14118 |
| Koneturvallisuus - Kosketuksettomat suojalaitteet (esim. valoverhot, laserskannerit jne.) |
EN IEC 61496-1/-2/-3 |
| Koneturvallisuus - Paineherkät suojalaitteet (esim. turvamatot) | EN ISO 13856-1/-2/-3 |
| Koneturvallisuus - Kahden käden hallintalaitteet - Toiminnalliset näkökohdat ja suunnitteluperiaatteet | EN ISO 13851 |
| Koneturvallisuus - Hätäpysäytystoiminto - Suunnitteluperiaatteet | EN ISO 13850 |
| Täydentävät suojaustoimenpiteet - Koneturvallisuus | |
|---|---|
| Turvaetäisyydet (ylä- ja alaraajojen suojaus) | EN ISO 13857 |
| Vähimmäisetäisyydet, joilla vältetään ihmiskehon osien puristuminen | EN ISO 13854 |
| Ihmiskehon mitat, kulkutiet konetyöpaikoille, kulkuaukot, vartalomitat | EN 547-1/-2/-3 |
| Suojalaitteiden toteutus lähestymisnopeuden suhteen | EN ISO 13855 |
Suojavarusteilla pyritään mahdollisuuksien mukaan suojaamaan ihmiset koneen aiheuttamilta vaaroilta. Valmistaja on velvollinen valitsemaan asianmukaisen suojavarustuksen. Se ei saa suurentaa vaaraa eikä estää koneen toimintaa. Valmistajan intresseissä on perustella huolella, miksi tiettyjä liikkuvia osia ei varusteta suojavarusteilla.
Yleiskuva aiheesta
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]