Ostfildern, 14.12.2023

Ruotsin rautatieviranomainen Trafikverket luottaa Pilzin innovatiiviseen rautatieratkaisuun digitalisointihankkeessa - turvallista ohjaustekniikkaa Ruotsin rataverkkoon

Automaatioasiantuntija Pilz on voittanut Ruotsin liikenneinfrastruktuurin keskusviraston Trafikverketin tarjouskilpailun. Pilz sai sopimuksen valtakunnallisen rautatieverkon viestintäinfrastruktuurin nykyaikaistamisesta. Analoginen kuparitekniikka muunnetaan tehokkaampaan ja luotettavampaan valokuitutekniikkaan Pilzin rautatieohjauksella.

Trafikverket ilmoitti hiljattain, että Pilz oli voittanut SRO-tarjouskilpailun (Safe Relay Messages over Opto). Tämä tarkoittaa sitä, että rautateiden infrastruktuuria muutetaan vähitellen digitaalitekniikaksi. Trafikverket omistaa ja hallinnoi suurinta osaa Ruotsin 14 200 km:n rautatieverkosta.

Digitalisaatio? Tottakai!
Tulevaisuudessa Pilzin innovatiivinen rautatieliikenteen ohjausjärjestelmä ottaa vastuulleen radan asetinlaitteiden ja ohjauskeskusten välisen viestinnän, joka perustuu turvalliseen reaaliaikaiseen Ethernet SafetyNET p -järjestelmään. Tätä voidaan käyttää esimerkiksi rataosan käyttöä koskevien tietojen välittämiseen tai signaalien ohjaamiseen. Digitaaliset I/O-signaalit siirretään valokuituyhteyksillä. Pilz-ratkaisu takaa myös turvallisen toiminnan SIL4- ja EN 50126 -standardien mukaisesti.

Lisätietoja Pilzin digitalisaatioratkaisuista rautatiealalla löytyy täältä

Pilz toimittaa teollisuudessa hyväksi havaittuja turvallisuusratkaisuja rautatieinfrastruktuurin nykyaikaistamiseen sekä kapasiteetin ja luotettavuuden lisäämiseen. Tämä auttaa ratkaisemaan rautatiealan digitalisaation mukanaan tuomat vaatimukset. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co. KG)
Pilz toimittaa teollisuudessa hyväksi havaittuja turvallisuusratkaisuja rautatieinfrastruktuurin nykyaikaistamiseen sekä kapasiteetin ja luotettavuuden lisäämiseen. Tämä auttaa ratkaisemaan rautatiealan digitalisaation mukanaan tuomat vaatimukset. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz toimittaa teollisuudessa hyväksi havaittuja turvallisuusratkaisuja rautatieinfrastruktuurin nykyaikaistamiseen sekä kapasiteetin ja luotettavuuden lisäämiseen. Tämä auttaa ratkaisemaan rautatiealan digitalisaation mukanaan tuomat vaatimukset. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä