NE-, teräs- ja alumiiniteollisuuden turvallisuusvaatimukset ovat tiukentuneet vauhdilla viimeisten vuosien aikana. Laitossuunnittelussa turvallisuustekniikka on huomioitava riittävän ajoissa, jotta vältetään tulevat seisonta-ajat.
Ratkaisut NE-, teräs- ja alumiiniteollisuudelle
Turvallisesti pysäytetty!
Turvallinen ja tuottava
Näillä teollisuudenaloilla käytetään suuria ketjutettuja laitteistoja, kuten valssilaitoksia, sinkityslaitoksia tai pintakäsittelylaitoksia. Ne ovat usein laajoja ja ne on turvattava hallitsematonta uudelleenkäynnistystä vastaan, esim. LOTO:lla (Lock Out -Tag Out) tai lukitulla pysäyttimellä.
Pilz tarjoaa sopivia ratkaisuja tuotannon turvallisuustekniseen valvontaan:
Hyödy lisäksi kattavasta palvelutarjonnastamme:
- Olemassa olevien laitosten turvallisuustekninen arviointi ja riskianalyysi
- Yksilöllisten turvallisuuskonseptien laadinta
- Laitosten tarkastukset ja hyväksynnät
Haluatko lisätietoa turva-automaatioratkaisuista teräs- ja alumiiniteollisuudessa? Ota yhteyttä - me tuemme sinua kaikessa suunnittelusta toteutukseen!
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]