Uusilla PMC SC6- ja PMC SI6 -ohjauslaitteilla Pilz laajentaa servovahvistimien valikoimaansa tilaa säästävillä, skaalattavilla järjestelmillä yksi- tai moniakselisiin sovelluksiin. Järjestelmiä voidaan yhdistää joustavasti ja ne voidaan ottaa käyttöön nopeasti. PMC SC6- ja PMC SI6 -ohjauslaitteet tarjoavat erinomaisen tarkkuuden erityisesti yksi- tai moniakselisovelluksiin metallinjalostus-, pakkaus- tai puuteollisuudessa.
Ostfildern, 23.3.2021
Uudet Pilz-käyttöratkaisut yksi- ja moniakselisovelluksiin - joustavasti yhdistettävät käyttöohjaimet
PMC SC6 ja PMC SI6 -ohjauslaitteille on tunnusomaista kompakti rakenne, josta myös käyttäjä hyötyy: kuutta akselia varten tarvitaan vain 180 mm kytkentäkaapissa. PMC SC6 ja PMC SI6 käyttöönotto voidaan toteuttaa nopeasti. Tätä tarkoitusta varten moottoritiedot parametroidaan helposti ja turvallisesti elektronisen moottorin tyyppikilven kautta, joka sisältää digitaalisina kaikki mekaanisesti ja elektronisesti merkitykselliset moottoritiedot. Ohjauslaitteet voidaan yhdistää yleisten tiedonsiirtoprotokollien, kuten Ethercat ja ProfiNet, kautta. Kaapelointityö vähenee hybridikaapeleiden ansiosta, joissa enkooderitiedonsiirto ja tehonsiirto tapahtuu yhdessä kaapelissa.
Skaalautuva moniakseliratkaisu
PMC SI6 -ohjausyksikkö, joka saa virran PMC PS6 -virtalähteen kautta, soveltuu joustavaan käyttöön suurissa järjestelmissä ja koneissa, joissa on vähintään neljä akselia. PMC PS6 -virtalähteestä on saatavana kaksi kokoa. Useita virtalähteitä voidaan käyttää rinnakkain, mikä mahdollistaa keskeisen PMC PS6 -syöttömoduulin skaalaamisen. Epäsymmetrinen nimellisvirtakuormitus on mahdollinen käytettäessä kaksiakselisia moduuleja. Käyttäjälle tämä tarkoittaa versiomäärän vähenemistä ja siten varastointitarpeen pienenemistä. Sovellukset voidaan toteuttaa erityisen yksilöllisesti, koska moniakselinen järjestelmä voidaan skaalata jokaiseen sovellukseen sopivaksi ja se voidaan yhdistää tehokkaaksi moniakseliseksi järjestelmäksi, jolla on pieni kokonaisleveys.
Laajennettava erillisratkaisu
Kompaktit erillisohjauslaitteet PMC SC6 integroidulla virtalähteellä soveltuvat käytettäväksi pienikokoisissa järjestelmissä ja koneissa. Niitä on saatavana yksi- ja kaksiakselisina ohjaimina asynkronisille tai synkronisille servomoottoreille. Koneisiin, joissa on enemmän kuin kaksi akselia, PMC SC6 voidaan laajentaa PMC SI6 -ohjauslaitteen akselimoduuleilla. Akselimoduulissa ei ole integroitua virtalähdettä, ja PMC SC6 syöttää sille virran välipiirikytkennän kautta. Tämä tekee moniakselisovellusten toteuttamisesta erityisen taloudellista.
Täydellinen käyttötekniikka
PMC SC6 ja PMC SI6 -käyttöratkaisua ohjataan ja analysoidaan Pilzin PMCprimo Motion Control -ohjausjärjestelmällä. Koska kaikki järjestelmän toiminnot synkronoidaan keskenään tällä tavalla, tuloksena ovat sujuvat ja tarkat tuotantoprosessit vähäisillä seisokeilla. Käyttäjä voi käyttää ohjauslaitteita joustavasti yksilölliseen yksi- tai moniakselisovellukseensa metallinjalostus-, pakkaus- tai puuteollisuudessa.
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk