Ostfildern, 22.9.2022

Turvallisten, konfiguroitavien PNOZmulti 2 -pienohjausten tuoteperhe uudella suorituskykyisellä perusyksiköllä - kompakti ja taloudellinen perusteho!

Pilzin turvallisten, konfiguroitavissa olevien PNOZmulti 2 -pienohjausten tuoteperheessä on nyt saatavana PNOZ m C0 -perusyksikkö. Vain 22,5 mm leveä, erittäin kompakti perusyksikkö valvoo jopa neljää koneen turvatoimintoa. Käyttökohteesta riippuen voidaan täyttää Safety-vaatimukset korkeimpaan turvallisuusluokkaan PL e tai CL 3 saakka. Uusi perusyksikkö mahdollistaa siten pienempien koneiden korkean tuottavuuden. PNOZ m C0 on turvallinen, suorituskykyinen ja erittäin taloudellinen pienkoneisiin eri teollisuudenaloilla ja sovellusalueilla, kuten pakkausalalla, robottisoluissa tai elintarvike- ja juoma-alalla.

Äärimmäisen ohut PNOZ m C0 on rakenteeltaan turvareleen kaltainen, mutta yhtä tehokas kuin konfiguroitava turvaohjaus. Se tarjoaa kahdeksan turvallista tuloa ja neljä turvallista puolijohdelähtöä, ja sen leveys on vain 22,5 mm. Näin voidaan valvoa luotettavasti jopa neljää turvatoimintoa. Näitä ovat mm. hätäpysäytys, turvaportin valvonta, turvavaloverho ja kaksikätinen käyttö. Toimintovalikoima ja tilaa säästävä leveys minimoivat kustannukset.

Digitaalisesti tuettu suunnittelu
Kaikki tämän erillisen perusyksikön turvapiirit luodaan myös PNOZmulti Configurator -ohjelmistotyökalulla, joka on lisenssimaksuton (perusversio) ja intuitiivinen käyttää. Versiosta 11.1 alkaen omat turvallisuusvaatimuksesi voidaan toteuttaa helposti ja joustavasti: Tätä varten työkalu tarjoaa suuren määrän hyväksyttyjä ohjelmistomoduuleja turvallisuustoimintojen valvontaan aina luokkaan PL e/SIL CL 3 asti. Kaikkia luotuja turvallisuusarkkitehtuureja voidaan käyttää PLC-ohjauksesta riippumattomasti. Tätä tarkoitusta varten turvapiiri voidaan siirtää suoraan laitteeseen USB-kaapelilla ja tallentaa joko suoraan tai vaihtoehtoisesti älykortille. Digitaalisesti tuettu suunnittelu minimoi konfigurointiajat ja siten myös elinkaaren tämän vaiheen kustannukset. Lisäksi toimintojen laajentaminen tai muuttaminen on mahdollista milloin tahansa. Tämä on erityisen edullista koneiden sarjatuotannossa, koska nykyisiä vaatimuksia voidaan helposti mukauttaa.

Laajenna tarpeen mukaan
Jos pienten koneiden turvatoimintojen määrä kasvaa, "pieni" projekti voidaan helposti siirtää ohjelmistotyökalun avulla. Koneen tai järjestelmän tulevat laajennukset ovat mahdollisia milloin tahansa: Jos tarvitaan enemmän turvatoimintoja, saatavilla on modulaarisesti laajennettavia perusyksiköitä, joiden teho riittää koneisiin, joissa on enemmän toimintoja. Vaatimusten mukaan perusyksikkö valitaan kulloiseenkin sovellukseen sopivaksi. Lisäksi modulaarisesti laajennettavissa perusyksiköissä on korkea liitettävyys, sillä ne voidaan liittää kaikkiin yleisimpiin kenttäväyläjärjestelmiin, ja niissä on kätevä diagnostiikka ja verkkopohjainen visualisointi. Käyttäjät hyötyvät suuresta joustavuudesta.

Ratkaisukeskeinen ja monipuolinen perusta
Yhdessä esimerkiksi PSENopt II -turvavaloverhojen, modulaarisen turvaporttijärjestelmän PSENmlockin tai Pilz PITestop -hätäpysäytyspainikkeiden kanssa eri teollisuudenalojen ja käyttökohteiden käyttäjät saavat turvallisen kokonaisratkaisun yhdestä lähteestä. Tämä tukee pakkausalaa - esimerkiksi kuormalavojen täyttö tai kartonkien syöttö - sekä elintarvike- ja juomateollisuutta, esimerkiksi täyttökoneissa. Myös robotiikan tai erikoiskoneiden rakentamisen alalla uuden erillisen perusyksikön ratkaisut mahdollistavat koneiden tuottavuuden ja taloudellisuuden parantamisen.

Lisätietoja tuotteesta löydät täältä

Pilzin turvallisten, konfiguroitavien PNOZmulti 2 -pienohjausten tuoteperheeseen kuuluva uusi PNOZ m C0 -perusyksikkö takaa korkean tuottavuuden ja kustannustehokkuuden pienemmille koneille. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co.KG)
Pilzin turvallisten, konfiguroitavien PNOZmulti 2 -pienohjausten tuoteperheeseen kuuluva uusi PNOZ m C0 -perusyksikkö takaa korkean tuottavuuden ja kustannustehokkuuden pienemmille koneille. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co.KG)

Pilzin turvallisten, konfiguroitavien PNOZmulti 2 -pienohjausten tuoteperheeseen kuuluva uusi PNOZ m C0 -perusyksikkö takaa korkean tuottavuuden ja kustannustehokkuuden pienemmille koneille. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co.KG)

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Miten voimme auttaa?


 

 


* Pakollinen kenttä