PSENopt II lockoutin myötä Pilzin PSENopt II -valoverhoperheeseen on nyt saatavana uudelleenkäynnistyksen esto. Se estää koneen tahattoman uudelleenkäynnistyksen, esimerkiksi vaara-alueilla suoritettavien huoltotöiden aikana. Ylimääräisiä turva-antureita ei tarvita ja vaara-alueen silmämääräinen tarkastus on tarpeeton. PSENopt II lockout ei ole vain turvallinen, vaan myös taloudellinen ja helppokäyttöinen ratkaisu tahattoman uudelleenkäynnistyksen estämiseksi.
Ostfildern, 25.3.2021
Pilzin PSENopt-valoverhovalikoima estää tahattoman uudelleenkäynnistyksen - hallitse Lockout tehokkaasti ja turvallisesti
Vankan PSENopt II -valoverhoperheen lisävarusteratkaisu PSENopt II lockout sisältää asennusvälineen ja yhteensopivan kääntövarren.
Estä tehokkaasti tahaton uudelleenkäynnistys
PSENopt II lockout on nopea asentaa: Asennusväline kiinnitetään valoverhon sivulle. Myös käyttö on helppoa: Kääntövarsi voidaan taittaa valoverhon eteen heti kun vaara-alueelle astutaan, esimerkiksi huoltotöiden ajaksi. Turvallisuutta lisää lukko, joka estää kääntövarren uuden siirtämisen. Tämän esteen vuoksi valoverholla ei ole enää selkeää näkökenttää, mikä estää sen uudelleenkäynnistyksen. Tämä yksinkertainen menettely säästää käyttäjien aikaa, mikä lisää koneiden tai järjestelmien käytettävyyttä.
Turvaverhoratkaisu kokonaispaketissa
PSENopt II lockout -varustetta voidaan käyttää Pilzin PSENopt II -valoverhojen kanssa. Kestävyytensä ansiosta PSENopt II -valoverhot tarjoavat suojauksen iskuja, törmäyksiä ja tärinää vastaan ja sopivat siten vaativiin teollisuusympäristöihin. PSENopt II -valoverhot tarjoavat sormien, käsien tai vartalon suojan sovelluksiin luokkaan PL e saakka EN/IEC 61496-1/-2 ja niiden pituudet ovat 150–1800 mm. Ne takaavat turvallisen puuttumisen tuotantoprosesseihin: PSENopt II -valoverhojen käyttö vähentää tarpeettomia koneen pysäytyksiä erityisesti käsityöasemissa, kulunvalvonnassa ja materiaalien lisäyksessä/poistossa tai robottien materiaalikäsittelyssä, ja parantaa siten tuottavuutta.
PSENopt II lockoutin lisäksi PSENopt II -valoverhoperhettä täydentävät lukuisat lisävarusteet asennusvälineistä peilipylväisiin. Se muodostaa turvallisen kokonaisratkaisun yhdessä konfiguroitavan PNOZmulti 2 -ohjausjärjestelmän kanssa.
Lisätietoja PSENopt II -turvavaloverhosta

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk