Köysiradat ovat varteenotettava kuljetusjärjestelmä talviurheilukeskuksissa ja kaupungeissa. Tyypistä riippumatta köysiratojen on toimittava turvallisesti.
Turvalliset ratkaisut köysiratoihin
Turvallisesti huipulle
Köysiradat, joissa matkustajat leijuvat satoja metrejä maanpinnan yläpuolella, asettavat valtaisat vaatimukset turvallisuudelle. Ohjaustekniikan osalta köysiratayritykset luottavat Pilzin PSS-ohjaustekniikkaan tai PSS 4000 -automaatiojärjestelmään.
siradassa on lukuisia turvatoimintoja. Muun muassa
- kabiinin kiinnityslaitteiston asennon ja puristusvoiman valvonta
- vaijerin asennon valvonta tukipilareissa ja
- turvatoiminnot, kuten oven turvalukitus tai kabiinin hätäpysäytys
Pilzin turvaohjaukset takaavat parhaan turvallisuuden.
Edut yhdellä silmäyksellä
- turvallinen ja nopea signaalikäsittely PSS-ohjauksella
- virhesuojattu ohjaus ja kaikkien turvatoimintojen valvonta standardien EN ISO 13849-1 ja EN IEC 61508 mukaan
- virhesuojattu PSSuniversal PLC -ohjausjärjestelmä huolehtii vakio-ohjaustoiminnoista
Annamme mielellämme lisätietoja köysiratojen turvallisuustekniikkaan liittyen. Ota yhteyttä!
Top
Yhteystiedot
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Tekninen tuki
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]