Pilzissä tarkastelemme projektiasi kokonaisvaltaisesti. Riippumatta siitä, etsitkö täydellistä automaatiojärjestelmää vai kattavaa turvallisuuskonseptia olemassa olevaan järjestelmään. Olemme aina oikea kumppani sinulle. Asiantuntijamme voivat myös päivittää kokonaan nykyisen järjestelmäsi osana jälkiasennusta. Vakuutu itse!
Turvallisuusratkaisu vai täydellinen automaatio?
Tarjoamme oikean ratkaisun!
Turvallisuuskonseptit olemassa oleviin automaatioympäristöihin
Onko koneesi jo automatisoitu? Onko sinulla automaatiokonsepti suunnitellulle koneelle tai järjestelmälle? Ajattele oikeaa turvallisuustekniikkaa!
Huomioi koneiden ja järjestelmien automatisoinnin turvallisuusnäkökohdat jo suunnitteluvaiheessa. Vaikka sinulla olisi jo automaatioratkaisu, voit jälkivarustaa järjestelmäsi Pilz-turvallisuuskomponenteilla. Koska komponentit ovat avoimia kolmansien osapuolien tuotteille, joten ne voidaan helposti integroida olemassa oleviin automaatioympäristöihin tai -konsepteihin.
Turvallisten automaatioratkaisujemme ydin on konfiguroitava PNOZmulti 2 -pienohjaus, jolla voit toteuttaa useita turvatoimintoja. Muiden antureiden, komento- ja ilmaisinlaitteiden sekä visualisointituotteiden myötä tarjoamme sinulle integroidun tietoturvakonseptin, joka on räätälöity sovellukseesi. Lue lisää!
Turvallisuus ja automaatio samasta paikasta
Turvallisuus on DNA:ssamme. Se on kaikkien teknisten toteutustemme ydin. Tarjoamme koneiden valmistajille ja käyttäjille aina täydellisen ratkaisun turvallisuuteen ja automaatioon.
PSS 4000 -automaatiojärjestelmämme on oikea valinta sinulle. Se on modulaarinen ja se voidaan koota yksilöllisesti sovellukseesi ja tarpeisiisi sopivaksi. Lisäksi se tarjoaa lukuisia Pilzin turvallisten antureiden, käyttötekniikan ja visualisoinnin mahdollisia yhdistelmiä.
Pidennä koneittesi elinkaaria asiantuntemuksemme avulla
Päivitä nykyinen koneesi tai järjestelmäsi uusimmalla tekniikalla! Harkitusti suunnitellulla ja toteutetulla jälkivarustelulla vanhemmat koneet voidaan varustaa ajankohtaisella sähkö-, ohjaus- ja turvallisuustekniikalla.
Jälkiasennuksen kustannukset ovat huomattavasti pienemmät kuin uuden koneen hankintahinta. Sinun on kuitenkin varmistettava, että noudatat asianmukaisia ohjeita ja standardeja. Olemme erikoistuneet avustamaan sinua aktiivisesti tässä prosessissa. Turvallisuustekniset määräykset ja standardit ovat monimutkaisia, muuttuvat jatkuvasti, ja siksi niitä on vaikea hallita. Pilzin myötä rinnallasi pätevä kumppani, johon voit luottaa.
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]