text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
  • 1(current)
  • 2
  • 3
315 tuotetta löytyi
PSSu H PLC2 FS SN SD
312077
GTIN: 4046548088052
PSSu, päämoduuli korotetulla suorituskyvyllä, ohjausjärjestelmä PSSuPLC, Failsafe ja vakio, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porttia, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, RawTCP, EtherNet/IP-adapteri, PROFINET IO DEVICE, toimitukseen ei sisälly SD-korttia .

€1,809.28
PSSu H PLC2 FS SN SD-T
314077
GTIN: 4046548088069
PSSu, päämoduuli korotetulla suorituskyvyllä, ohjausjärjestelmä PSSuPLC, Failsafe ja vakio, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porttia, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, RawTCP, EtherNet/IP-adapteri, PROFINET IO DEVICE, toimitukseen ei sisällySD-korttia, korotettuihin ympäristövaatimuksiin.

€2,261.62
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R
315071
GTIN: 4046548088267
PSSu, päämoduuli, ohjausjärjestelmä PSSu PLC, Failsafe ja Standard, PLe, SIL CL 3, 2 m12 naarasliitin 4-nap. D-koodattu, SafetyNET p RTFN,Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP-adapteri, PROFINET IO -LAITE, Sd-kortti, M12-naarasliitin, rautatiekäyttöön. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

Tilauksesta
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
315070
GTIN: 4046548067743
PSSu, päämoduuli, ohjausjärjestelmä PSSu PLC, Failsafe ja Standard, PLe, SIL CL 3, 2 RJ45-porttia, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, RawTCP, EtherNet/IP-adapteri, PROFINET IO -LAITE, Sd-kortti, rautatiekäyttöön. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

Tilauksesta
PSSu H FS SN SD-R
315085
GTIN: 4046548067750
PSSu, päämoduuli, hajautettu järjestelmä PSSuniversal I/O, Failsafe ja Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porttia, SafetyNET p RTFN, Sd- kortti,rautatiekäyttöön. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

Tilauksesta
PSSu H FS2 SN SD-T
314087
GTIN: 4046548088229
PSSu, päämoduuli korotetulla suorituskyvyllä, ohjausjärjestelmä PSSuI/O, Failsafe ja vakio, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porttia, SafetyNET pRTFN, 512 Mt SD-kortti, korotettuihin ympäristövaatimuksiin.

€723.80
PSSu H FS2 SN SD
312087
GTIN: 4046548088212
PSSu, päämoduuli korotetulla suorituskyvyllä, ohjausjärjestelmä PSSuI/O, Failsafe ja vakio, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porttia, SafetyNET p RTFN.

€579.68
PSSu H FS SN SD M12-R
315086
GTIN: 4046548088274
PSSu, päämoduuli, ohjausjärjestelmä PSSu I/O, Failsafe ja vakio, PL e, SIL CL 3, 2 kpl 4-nap. M12 naarasliitin D- koodattu,SafetyNET p RTFN, rautatiesovelluksiin. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

Tilauksesta
PSSu E F PS-P
312185
GTIN: 4046548018660
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, jännitteensyöttö, syöttö Peripherie Supply 24 V DC 10 A, syöttö C-kisko 10 A.

€44.39
PSSu E PD
312195
GTIN: 4046548018639
PSSu, elektroniikkamoduuli, passiivinen, jännitteenjakelu, liitäntäPeripherie Supply 24 V DC 10 A, liitäntä C-kisko.

€17.31
PSSu E F 4DO 0.5
312210
GTIN: 4046548018615
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, digitaaliset tulot ja lähdöt, 4lähtöä, 0,5 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusuojattu,ylikuormituksenkestävä, ei takaisinkytkentää.

€108.25
PSSu E S PD-D
312197
GTIN: 4046548053609
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, jännitteenjakelu, 4 lähtöä PeripherieSupply 24 V DC 1,5 A, oikosulkusuojattu, ylikuormitussuojattu,laajennetut diagnoositiedot.

€41.47
PSSu E F 2DO 2
312215
GTIN: 4046548018608
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, digitaaliset tulot ja lähdöt, 2lähtöä, 2 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusuojattu,ylikuormituksenkestävä, ei takaisinkytkentää.

€105.33
PSSu E F DI OZ 2
312220
GTIN: 4046548018592
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, digitaaliset tulot ja lähdöt, 1tulo, 1 testipulssilähtö 0,25 A, 1 lähtö, 2 A, kaksinapainen,oikosulkusuojattu, ylikuormituksenkestävä, ei takaisinkytkentää.

€90.70
PSSu E F 4DI
312200
GTIN: 4046548018622
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, digitaaliset tulot ja lähdöt, 4tuloa, 2 testipulssilähtöä 0,25 A.

€83.57
PSSu E F AI U
312265
GTIN: 4046548018554
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, analogiset tulot ja lähdöt, 1tulo, - 10,24 – 10,23 V, kaksinapainen, differentiaalitulo, resoluutio 13bittiä.

€148.45
PSSu E S 2AO I
312470
GTIN: 4046548018493
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, analogiset tulot ja lähdöt, 2 lähtöä,2 jännitealuetta 0/4–20 mA, yksinapainen, maadoitettu, resoluutio 12 bittiä.

€199.35
PSSu E S 2AO U
312460
GTIN: 4046548018516
PSSu, elektroniikkamoduuli, Standard, analogiset tulot ja lähdöt, 2lähtöä, 2 konfiguroitavaa jännitealuetta, -10/0–10 V, yksinapainen, maadoitettu, resoluutio 12 bittiä.

€199.35
PSSu E S 4AO U
312465
GTIN: 4046548018509
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, analogiset tulot ja lähdöt, 4 lähtöä, jännitealue 0–10 V, yksinapainen, maadoitettu, resoluutio 12 bittiä.

€254.42
PSSu E S 4DO 0.5-D
312406
GTIN: 4046548052541
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, digitaaliset tulot ja lähdöt, 4lähtöä, 0,5 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusuojattu,ylikuormitussuojattu, laajennetut diagnoositiedot.

€50.62
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus