Tulevaisuuden automaatio edellyttää ratkaisuja, jotka varmistavat korkean käytettävyyden joustavissa laitoskonsepteissa ja ovat helppokäyttöisiä. PSS 4000 -automaatiojärjestelmä täyttää nämä vaatimukset. Klassisessa automaatiossa yksi yksittäinen keskusohjaus ohjaa konetta tai laitosta ja käsittelee kaikki signaalit. PSS 4000 -automaatiojärjestelmässä useita ohjauksia voidaan verkottaa Multi-Master-periaatteen mukaan niin, että kaikki toimivat itsenäisesti. Voit ohjelmoida laitteet erillään ja päättää myöhemmin ajetaanko toiminto useissa ohjauksissa vai pelkästään yhdessä. Näin säästät aikaa ja vältät virheet ohjelmoinnin yhteydessä. Optimaalinen ratkaisu modulaarisiin ja joustaviin laitoksiin Industrie 4.0:n mittapuiden mukaan.
Smart Products
Älykkäät tuotteet mahdollistavat älykkäät tuotantoprosessit ja edistävät tulevaisuuden automatisointia. Niille ovat ominaisia autonomiset järjestelmät sekä ketjutetut koneet ja laitokset. Tämä luo uusia vaatimuksia kone- ja IT-turvallisuudelle. Meille on luonnollista haastaa itsemme. Turvallisuuden edelläkävijänä tarjoamme jo tänään huomisen turvallisia automaatioratkaisuja - Smart Productsimme.
PSS 4000 -automaatiojärjestelmä Industrie 4.0:ää varten
Turvallisuuslaitteiden modulaarinen diagnoosi tekee riippumattomaksi
Uusi diagnoosiratkaisu Safety Device Diagnostics mahdollistaa laajojen diagnoositietojen yksinkertaisen haun etänä ja niiden käyttämisen esim. etähuoltoon. Huoltotoimenpiteitä voidaan vähentää merkittävästi ja tuottavuutta voidaan nostaa. Safety Device Diagnostics on helposti laajennettavissa ja tukee siten koneiden modulaarista rakennetta.
Yhdessä laitteistojen modulaarista rakennetta tukevien Pilz-ohjausjärjestelmien kanssa voidaan luoda joustavia turvallisuusratkaisuja Industrie 4.0:n Smart Factoryn mukaisesti.
Lue lisää Industrie 4.0:sta Pilzissä:
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]