Konfiguroitavat PNOZmulti-pienohjaukset

Monia toimintoja, yksi ratkaisu!

Monipuolinen asentaa ja helppo käyttää!

Etsitkö ratkaisua koneturvallisuuteen, onko sinun valvottava koneen tai järjestelmän turvatoimintoja, kuten hätäpysäytyksiä, suojaovia tai valoverhoja? Jopa luokkiin PL e ja SIL CL 3 saakka? Meillä on yksinkertainen, joustava ja skaalautuva ratkaisu sinulle: PNOZmulti, maailman ensimmäinen konfiguroitava turvaohjain, alkuperäinen!

PNOZmulti-pienohjaukset perustuvat modulaariseen laitteisto- ja ohjelmistoratkaisuun, jonka voit parametroida intuitiivisesti.

Konfiguroitavat PNOZmulti-pienohjaukset – monipuolinen, yksinkertaisesti lyömätön! Valitse 2. sukupolvi - menestystarina jatkuu!

Säästä aikaa ja rahaa kaikissa suunnitteluvaiheissa – Etusi

  • maailmanlaajuinen turvallisuusstandardi erilaisiin automatisointiympäristöihin ja tiedonsiirtojärjestelmiin – kustannustehokas ja vastuullinen
  • konfiguraation helppo sovitus erimääritetyillä ohjelmistomoduuleilla
  • minimaaliset seisonta-ajat ja laitteiston korkea käytettävyys yksinkertaisen ja helpon diagnoosin ansiosta
  • tarvitset vain yhden järjestelmän suunnittelusta huoltoon – laajennukset tai muutetut toiminnot ovat mahdollisia milloin tahansa
  • maksimaalinen turvallisuus – kytkennästä riippuen turvallisuusluokkaan PL e saakka EN/ISO 13849-1 mukaan ja luokkaan SIL CL 3 saakka EN/IEC 62061 mukaan

Konfiguroitavien PNOZmulti-pienohjausten tuotevalikoima

Lisää tietoa

PNOZmulti Classic ja PNOZmulti Mini -tuoteperheiden valmistus lopetetaan 31.12.2024. PNOZmulti 2 -tuoteperhe on saatavana seuraajana.

Korjaustakuu: Pilzin yleisten sopimusehtojen mukaan vähintään 2 vuoden ajan sen jälkeen, kun tuote on poistunut valikoimasta.

Lisätietoja:

Jos sinulla on lisäkysymyksiä tai tarvitset apua, ota yhteyttä kansainväliseen asiakaspalveluumme osoitteessa [email protected]
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
Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä