Ostfildern, 5.4.2022

Uusi PDP67 PN Remote I/O-moduuli säästää tilaa kytkentäkaapissa ja varastossa - Joustava hajautettu automaatio - Turvallisuus mukana

Uudella PDP67 PN Remote I/O-moduulilla Pilz laajentaa tuotevalikoimaansa hajautettuihin sovelluksiin ja suoraan kentällä käytettäviin sovelluksiin. Vankan IP67-suojausluokan rakenteensa ansiosta moduuli voidaan asentaa suoraan koneeseen. Profinet/Profisafe-liitäntä ja yleisliitännät, jotka voidaan konfiguroida tuloiksi tai lähdöiksi, tekevät PDP67 PN:stä erityisen joustavan. Koska tarvitaan vain yksi laitevaihtoehto, käyttäjät säästävät tilaa ja kustannuksia varastoinnissa.

Hajautetut I/O-järjestelmät ovat tärkeä osa joustavia ja modulaarisia automaatioratkaisuja. Uusi PDP67 PN Remote I/O-moduuli, jossa on IP67-kotelointi ja kestävä sinkkivalukotelo, soveltuu erinomaisesti suoraan koneeseen asennettavaksi. Se varmistaa turvallisuuden luotettavasti myös kytkentäkaapin ulkopuolella -30...+70 °C lämpötiloissa.

Tilaa säästyy joka suhteessa
M12-liittimien ansiosta anturit ja toimilaitteet voidaan liittää helposti ja nopeasti PDP67-moduuliin. Aikaa vievää johdotusta ei enää tarvita. Tämä säästää aikaa käyttöönotossa, ja käyttäjät voivat hyötyä modulaaristen tuotantolaitosten helposta laajentamisesta. Yleiskäyttöisten liitäntöjen ansiosta, jotka voidaan konfiguroida sekä tuloiksi että lähdöiksi, käyttäjien tarvitsee pitää varastossa vain yhtä PDP67 PN:n laitevaihtoehtoa. PDP67 PN säästää näin tilaa myös varastossa.

Yleiskäyttöinen Profinet/Profisafe-verkoissa 
Uusi Remote I/O-moduuli voidaan integroida sekä Pilzin PSSuniversal 2 Remote IO-järjestelmän verkkoon että mihin tahansa muuhun Profinet/Profisafe-verkkoon. 
Tämä tekee PDP67 PN:stä edullisen ja joustavan ratkaisun turvallisten ja ei-turvallisten antureiden ja toimilaitteiden hajautettuun valvontaan äärimmäisissä lämpötiloissa. Sen lisäksi, että PDP67 PN soveltuu pakkaustekniikan, robotiikan tai puristimien aloille, se soveltuu erityisen hyvin autoteollisuuteen AIDA-standardin mukaisten pistokeliittimien ansiosta. 

Lisätietoja tuotteesta löydät täältä

PDP67 PN Remote-I/O-moduuli on edullinen, nopea ja joustava ratkaisu turvallisten ja ei-turvallisten antureiden ja toimilaitteiden valvontaan suoraan kentällä. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co. KG)
PDP67 PN Remote-I/O-moduuli on edullinen, nopea ja joustava ratkaisu turvallisten ja ei-turvallisten antureiden ja toimilaitteiden valvontaan suoraan kentällä. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co. KG)

PDP67 PN Remote-I/O-moduuli on edullinen, nopea ja joustava ratkaisu turvallisten ja ei-turvallisten antureiden ja toimilaitteiden valvontaan suoraan kentällä. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co. KG)

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Miten voimme auttaa?


 

 


* Pakollinen kenttä