Modulaarinen turvaporttijärjestelmä

Täydellinen turvaporttiratkaisu käyttöoikeuksien valvonnalla

Modulaarinen turvaporttijärjestelmä tarjoaa yksilöllisen turvaporttiratkaisun, joka on räätälöity optimaalisesti sovelluksellesi. Tämän ansiosta voimme yhdistää joustavasti yksittäiset komponentit tarpeidesi mukaan: Turvaporttianturista ovenkahvamoduuleihin ja hätävapautuksesta diagnostiikkajärjestelmään ja sopivaan analysointilaitteeseen. Hyödynnä joustavat asennusvaihtoehdot, nopea asennus ja konfigurointi sekä yksinkertainen käyttö ja diagnoosi.

Paraskaan portinvarmistus ei kuitenkaan auta, jos asiattomat henkilöt pääsevät koneeseesi ja aiheuttavat esimerkiksi ei-toivottuja seisokkeja tai laadun heikkenemistä. Siksi ratkaisumme mahdollistaa myös käyttöoikeuksien hallinnan turvaovien turvaamisen lisäksi . Tämä varmistaa, että vain valtuutetuilla työntekijöillä on pääsy järjestelmään ja he voivat suorittaa komentoja, kuten pysäyttää, avata, lukita tai kuitata.

Turvaporttiratkaisun komponentit

Kokoa järjestelmäsi turvalliseen turvaportin valvontaan - valinnaisesti käyttöoikeuksien hallinnan kanssa.

Modulaarisen turvaporttijärjestelmän edut

  • sovellukseen sopiva yksilöllinen turvaporttiratkaisu
  • laaja, modulaarinen tuotevalikoima, jossa on useita yhdistämisvaihtoehtoja
  • ovien suojauksen ja kulunvalvonnan yhdistelmä
  • käyttäjien todentaminen integroidulla PITreader-käyttöoikeuksien valtuutusjärjestelmällä
  • nopea ja joustava integrointi järjestelmään
  • käyttäjäystävällinen käyttö
  • turva-antureiden yksinkertainen ja taloudellinen sarjakytkentä
  • turvarajojen kattava diagnoosi

Tuotevalikoimamme: Modulaarinen turvaporttijärjestelmä

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk