Pilz tarjoaa nyt uuden, sertifioidun toimintamoduulin dynaamista passivointia varten kamerapohjaiseen suojausjärjestelmään PSENvip 2 puristimien suojaamiseksi. Tämän ansiosta särmäyspuristimien tai taivutuspuristimien dynaaminen passivointiprosessi voidaan nyt konfiguroida ja toteuttaa paljon helpommin. PSENvip 2 nopeuttaa siten puristimien käyttöönottoa ja mahdollistaa tuottavammat ja samalla turvallisemmat prosessit muovaustekniikan alalla.
Ostfildern, 4.7.2023
Kamerapohjainen suojausjärjestelmä PSENvip 2: Uusi Pilz-toimintomoduuli puristimien dynaamiseen passivointiin - dynaamisempi taivutus
PSS 4000 -automaatiojärjestelmän nopean analyysiyksikön (Fast Analysis Unit, FAU) kanssa kamerapohjainen suojausjärjestelmä PSENvip 2 tarjoaa EN ISO 12622 -standardin mukaisen maksimaalisen turvallisuuden puristimille, ja se soveltuu sekä uusiin koneisiin että jälkiasennukseen.
Automatisoi passivointi, säästä aikaa
Uusi dynaamisen passivoinnin toimintomoduuli on käytettävissä automaatiojärjestelmässä PSS 4000. Esimerkiksi työkaluluokka, passivointipäätepiste tai suojakenttätilat voidaan konfiguroida helposti ja nopeasti yhdessä FAU-moduulin kanssa.
Se mahdollistaa eri turvatoimintojen, kuten asennon, nopeuden, jarrurampin, ylitysliikkeen ja suojakentän, valvonnan. Kun tarkistus on suoritettu, uusi toimintamoduuli varmistaa, että dynaaminen passivointi käynnistyy. Koska manuaalista ohjelmointia ei tarvita, puristinsovellus voidaan ottaa käyttöön nopeasti ja turvallisesti. Näin säästetään aikaa ja vältetään kustannukset.
Lisää tehoa puristimeen
PSENvip 2:n avulla optisessa suojakentässä olevat vieraat esineet havaitaan välittömästi ja puristusprosessi pysäytetään turvallisesti - ilman, että se vaikuttaa tuottavuuteen. Tämä johtuu siitä, että ratkaisu mahdollistaa optimaalisesti mukautetut käyttönopeudet ja siten korkeammat jaksonopeudet: Dynaamisen passivointiprosessin ansiosta, ylätyökalun nopeutta voidaan säätää suojakentän dynaamisen säädön avulla. Suojavyöhykkeestä alkaen tämä on alennettu alimmalle tasolle. Yhdessä kätevän diagnostiikan kanssa turvallinen taivutuksen kokonaisratkaisu lisää puristussovellusten saatavuutta ja kustannustehokkuutta muovaustekniikassa.
Järjestelmä tehokkaisiin taivutusprosesseihin
Pilzin PSS 4000 -automaatiojärjestelmän kokonaisratkaisu, joka koostuu PSENvip 2:sta ja Fast Unit Analysis -järjestelmästä, takaa nopeamman prosessoinnin ja sen seurauksena entistä nopeamman taivutusprosessien pysäyttämisen. Automaatiojärjestelmä PSS 4000 käyttää tähän tarkoitukseen PLC-ohjausjärjestelmää PSSuniversal PLC: PSSuniversal PLC valvoo kaikkia turvallisuuteen liittyviä toimintoja ja voi myös ottaa hoitaakseen puristimen tavanomaiset ohjaustoiminnot. Pilz-ratkaisupaketti luo siten maksimaalisen tuottavuuden yksinkertaisella käsittelyllä ja varmistaa tehokkaan taivutusprosessin.
Lisätietoa PSENvip löydät täältä
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]