Ostfildern, 6.3.2024

PSENradar-tutkajärjestelmä Pilziltä: uusia sovelluksia laajennetun näkökentän ja FSoE-liitännän ansiosta – työskentele turvallisesti vaikeimmissakin olosuhteissa.

Pilzin PSENradar-tutkajärjestelmällä voidaan nyt toteuttaa turva-aluevalvontaa vaativissa ympäristöissä myös muissa sovelluksissa: Laajennettujen näkökenttätoimintojen ansiosta tutka-anturit voidaan integroida helpommin erilaisiin tuotantoympäristöihin. Mukautettavien näkökenttien joustavuus tarjoaa erityisiä etuja ahtaissa tiloissa. Toisaalta se mahdollistaa liitännän avoimeen turvallisuusprotokollaan Safety over EtherCAT FSoE: Kaapelointityö ja -kustannukset pienenevät.

Jo saatavilla olevan tutka-anturin, jonka havaintoalue on 0–5 metriä, lisäksi on nyt saatavilla PSEN rd1.2 sensor F-FOV LR -tutka-anturi, jonka havaintoalue on 0–9 metriä. Tämä mahdollistaa mobiilisovellusten tehokkaan suojaamisen.

Joustava katselukulma = enemmän tuottavuutta
Molemmat anturit tarjoavat mahdollisuuden näkökenttien joustavaan konfigurointiin: Symmetrisen katselukulman lisäksi nämä kaksi uutta anturia mahdollistavat myös epäsymmetrisen ja käytävänmuotoisen katselukulman määrittämisen. Tämä tarkoittaa, että PSENradaria voidaan käyttää luotettavasti erilaisissa tuotantoympäristöissä. Tämä säästää tilaa tuotannossa, erityisesti ahtaissa tiloissa, joissa koneet ovat lähellä toisiaan tai kulkuväylät johtavat suoraan koneiden ohi. Koska näkökenttäasetukset voidaan nyt määrittää yksilöllisemmin, tutka-anturi voidaan sijoittaa joustavammin tuotantoa rajoittamatta. Tämä takaa paremman turvallisuuden vaativissa ympäristöissä ja lisää myös tuottavuutta.

Tutka yhdistää
PSENradar ja konfiguroitava PNOZmulti 2 -pienohjaus tarjoavat yhdessä turvallisen kokonaisratkaisun turva-alueen valvontaan – mukaan lukien turvallinen tiedonsiirto FSoE:n avulla EtherCAT-tiedonsiirtojärjestelmässä. PSENradar-tutkajärjestelmän uusi analysointilaite mahdollistaa standardin IEC 61508 mukaisen FSoE-toiminnon turvallisuussovelluksissa SIL 3:een asti. FSoE-pääinstanssina (FSoE-Master) PNOZmulti 2 yhdistää tutkasovelluksen kaikkien turvallisuustoimintojen valvonnan yhteen laitteeseen ja luo yhteydet verkossa oleviin turvallisiin FSoE-ali-instansseihin (FSoE-Slave).
Kun PNOZmulti 2 -pienohjaus toimii FSoE-pääinstanssina tutkajärjestelmän kanssa, tämä turvallisuuteen liittyvä verkottuminen voidaan toteuttaa helposti yhden kaapelin ratkaisuna minimaalisella kytkentätyöllä.

Pilzin PSENradar-tutkajärjestelmä tarjoaa uusia sovelluksia: PSEN rd1.2 sensor F-FOV- ja PSEN rd1.2 sensor F-FOV LR -anturit laajentavat näkökenttien konfigurointimahdollisuuksia, ja uusi PSEN rd1.x SD I/O FSoE -analysointiyksikkö laajentaa FSoE-liitäntää. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co. KG)
Pilzin PSENradar-tutkajärjestelmä tarjoaa uusia sovelluksia: PSEN rd1.2 sensor F-FOV- ja PSEN rd1.2 sensor F-FOV LR -anturit laajentavat näkökenttien konfigurointimahdollisuuksia, ja uusi PSEN rd1.x SD I/O FSoE -analysointiyksikkö laajentaa FSoE-liitäntää. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilzin PSENradar-tutkajärjestelmä tarjoaa uusia sovelluksia: PSEN rd1.2 sensor F-FOV- ja PSEN rd1.2 sensor F-FOV LR -anturit laajentavat näkökenttien konfigurointimahdollisuuksia, ja uusi PSEN rd1.x SD I/O FSoE -analysointiyksikkö laajentaa FSoE-liitäntää. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä