Ostfildern, 19.8.2021

Pilz: PSENbolt-turvasalvan uudet versiot yhdistettynä mekaaniseen PSENmech-turvaporttijärjestelmään - estää manipuloinnin turvallisesti

Pilzin PSENbolt-turvasalvasta on nyt saatavana uusia versioita, jotka voidaan yhdistää mekaaniseen PSENmech-turvaporttijärjestelmään pitotoiminnolla: Valittavana on vakio- ja avainversio. Turvallinen kokonaisratkaisu koostuu mekaanisesta salvasta, ovenkahvasta ja uudesta, joustavasti yhdisteltävästä turvareleestä. Näin ollen se on entistäkin joustavampi ja taloudellisempi turvaporttiratkaisu henkilö- ja prosessisuojaukseen.

Valittavana on vakio- ja avainversio. Joitakin näistä voidaan myös täydentää hätävapautuksella. Integroidulla avaimella varustetuissa vaihtoehdoissa salpa voidaan lukita avattuun asentoon esimerkiksi silloin, kun henkilön on päästävä järjestelmään huoltotarkoituksessa. Tämän jälkeen muut henkilöt eivät voi sulkea ovea uudelleen, eikä konetta voi käynnistää uudelleen. Tämä estää koneen tahattoman uudelleenkäynnistyksen. Integroidulla avaimella varustetut vaihtoehdot parantavat siten järjestelmän turvallisuutta.

Maksimaalinen turvallisuus parantaa myös taloudellisuutta
PSENbolt tarjoaa PSENmech-turvaporttijärjestelmän kanssa turvallisen lukituksen ja turvallisen pidon luokkaan PL d asti EN/ISO 13849-1 tai SIL CL 2 asti EN/IEC 62061mukaisesti. Kun ratkaisua täydennetään koodatulla PSENcode-turvareleellä, taataan turvallinen turvaporttien valvonta EN/ISO 13849-1:n mukaiseen korkeimpaan turvallisuusluokkaan PL e tai EN/IEC 62061:n mukaiseen SIL CL 3:een asti. Tässä yhdistelmässä PSENbolt-turvasalpa takaa korkeatasoisen suojan kiertämistä ja manipulointia vastaan. Käyttäjät hyötyvät järjestelmän korkeasta käytettävyydestä ja siten taloudellisuudesta.

Vahva salpa
PSENboltin versioita voidaan käyttää lukuisilla teollisuudenaloilla ja sovelluksissa. Yhdessä mekaanisen PSENmech-turvaporttijärjestelmän kanssa ne varmistavat ihmisen ja koneen suojelun esimerkiksi muoviteollisuudessa, autoteollisuudessa, pakkausteollisuudessa ja massa- ja paperiteollisuudessa . Ne tarjoavat mekaanisen ratkaisun vaikeasti säädettävien tai voimakkaalle tärinälle alttiiden turvaporttien valvontaan.

Esivalmisteltu = vähemmän vaivaa
PSENbolt-turvasalvassa yhdistyvät mekaaninen salpa, ovenkahva ja joustavasti yhdisteltävä turvarele, kuten PSENmech pidolla. Näin ei tarvita kalliita omia rakennelmia, joten kehitys- ja kokoonpanokustannukset alenevat merkittävästi.
Yhdessä PNOZsigma-turvareleen tai konfiguroitavan PNOZmulti 2 -pienohjauksen kanssa ne tarjoavat taloudellisen kokonaisratkaisun yhdeltä toimittajalta.

Lisätietoja tuotteesta löydät täältä

Pilzin PSENbolt-turvasalvasta on nyt saatavana uusia versioita, jotka voidaan yhdistää mekaaniseen PSENmech-turvaporttijärjestelmään pitotoiminnolla: Valittavana on vakio- ja avainversio. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co.KG)
Pilzin PSENbolt-turvasalvasta on nyt saatavana uusia versioita, jotka voidaan yhdistää mekaaniseen PSENmech-turvaporttijärjestelmään pitotoiminnolla: Valittavana on vakio- ja avainversio. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co.KG)

Pilzin PSENbolt-turvasalvasta on nyt saatavana uusia versioita, jotka voidaan yhdistää mekaaniseen PSENmech-turvaporttijärjestelmään pitotoiminnolla: Valittavana on vakio- ja avainversio. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co.KG)

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Miten voimme auttaa?


 

 


* Pakollinen kenttä