Pilz-konserni on kasvukurssissa talouden hidastumisesta huolimatta: Pilz tarjoaa nyt uutuutena maailman ensimmäisen tutkateknologiaan perustuvan kokonaisratkaisun. Se koostuu Inxpect S.p.A.:n LBK System turvatutkajärjestelmästä ja konfiguroitavasta PNOZmulti 2 -pienohjauksesta. Tämä kokonaisratkaisu mahdollistaa suoja-alueiden turvallisen ja taloudellisen varmistuksen myös vaativissa ympäristöissä – esim. äärimmäisissä tuotanto-olosuhteissa kuten puunjalostustehtaan pölyssä – tai monimutkaisissa rakenteissa. Turvatutkajärjestelmä mahdollistaa koneen suuremman tuottavuuden vaativissakin ympäristöissä.
Ostfildern, 23.5.2019
Pilzillä on tuotevalikoimassaan maailman ensimmäinen turvatutkajärjestelmä - turvallisesti vaativimmissa ympäristöissä!
Turvatutkajärjestelmä laajentaa Pilzin PSEN-anturivalikoimaa..
Tutka-anturista ja ohjauksesta koostuva järjestelmäratkaisu
Turvatutkajärjestelmään sisältyy sovelluksesta riippuen jopa kuusi tutka-anturia ja yksi ohjausyksikkö. Lisäksi siihen kuuluu konfiguroitava PNOZmulti 2 -pienohjaus, joka vastaa ratkaisun turvallisuudesta. PNOZmulti varmistaa vikojen ja suoja-alueen tai turva-alueen rikkomusten yhteydessä sen, että käynnistetään turvallinen ja luotettava reaktio. Turvatutkajärjestelmää voidaan käyttää luokkaan SIL 2, PL d, Luokka 2 saakka.
Järjestelmäratkaisun turvallisuuteen liittyviin toimintoihin kuuluvat ”käsittelytoiminto“, ts. koneen asettaminen turvalliseen tilaan heti kun vaara-aluetta loukataan sekä uudelleenkäynnistysesto, joka estää koneen itsenäisen käynnistymisen, kun vaara-alueella on vielä ihmisiä. Kunkin anturin kantavuus on maks. 4 metriä ja havaintoalue on 50° vaakasuuntaan ja 15° pystysuuntaan tai 110° vaakasuuntaan ja 30° pystysuuntaan.
Modulaarinen joustavaa käyttöä varten
Turvatutkajärjestelmän käyttöpaikalle luoda turva-alueita ja järjestelmiä modulaarisesti: Voit vapaasti yhdistellä useita antureita, jotka kaikki voidaan konfiguroida yksitellen. Valvotun alueen ominaisuuksista riippuen voidaan luoda leveä tai kapea suoja-alue. Anturin todellinen suoja-alue riippuu anturin asennuskorkeudesta, anturin kallistuksesta (vaaka/pysty) sekä varoitustilojen konfiguraatiosta. Järjestelmäratkaisu voi itse muodostaa erilaisia suoja-alueita anturin määrästä ja asennuksesta riippuen, esim. luoda piirijärjestelyn.
Kaikenlaisiin sovelluksiin
Tutkajärjestelmä on modulaarinen, joten 1–6 anturia voidaan konfiguroida. Integroitu Muting-toiminto voi deaktivoida antureita – enintään kolmessa ryhmässä.
Anturit valitaan ja konfiguroidaan Inxpectin ilmaisella Safety-ohjelmistotyökalulla. Lisäksi voidaan määrittää lisävaroitustila. Tämä säästää aikaa ja nopeuttaa koneen käyttöönottoa.
Pöly ja lika eivät ole ongelma
Turvatutkateknologia on lähtökohtaisesti tunnoton ulkoisille vaikutteille, kuten pölylle, sateelle, valolle, kipinöinnille ja tärinälle. Siksi turvatutkajärjestelmäratkaisua voidaan käyttää kaikkialla, missä optosähköiset anturit tai teknologiat eivät pysty varmistamaan saatavuutta. PSENscan-turvalaserskannerin tai PSENopt-valoverhon tilojen turvavalvontaa täydentävänä tuotteena turvatutkajärjestelmä on tuottava ratkaisu myös erittäin vaativissa olosuhteissa – ulkona, raskaassa teollisuudessa tai puuntyöstössä.
Tyypillisiä käyttökohteita ovat raskas teollisuus, jossa pöly, lastut tai hitsauskipinät, räikeä valo ja tärinät hallitsevat. Näitä ovat mm. terästehtaat, valimot ja puunjalostustehtaat Ulkona turvatutkajärjestelmä varmistaa nosturit ja irtotavaravarastot myös sumussa, lumisateessa ja sateessa.
Lisätietoa löydät täältä
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk