Työstökoneiden tarkkuuden ja tuottavuuden avaintekijöitä ovat suorituskyky, nopea työkalujen vaihto ja suuret työstönopeudet suurella tarkkuudella. Ihmisten ja koneiden turvallisuus on tärkeä tekijä, mutta se ei saa haitata tuotantoprosessia. Tämän edellytyksenä on räätälöity turvallisuuskonsepti sopivilla antureilla, ohjaus- ja käyttötekniikalla.
Työstökoneet
Tuottava ja turvallinen: yksilölliset, kustannusoptimoidut ratkaisut työstökoneisiin
Turvallisen automaation teknologiajohtajana parannamme jatkuvasti asiakkaittemme turvallisuutta ja tuottavuutta. Tuloksena ovat yksilölliset, kustannusoptimoidut ratkaisut työstökoneisiin. Voit luottaa kokonaisratkaisuihimme työstökoneittesi turvallisuustoimintoja varten.
Yksilölliset, kustannusoptimoidut automaatioratkaisut
Ratkaisujamme käytetään muokkaavissa, erottavissa ja liittävissä työstökoneissa. Ratkaisumme perustuvat maailmanlaajuisesti käytettyyn ja sertifioituun teknologiaan. Työstökoneiden automaatioratkaisuja varten tarjoamme kattavan tuotevalikoiman turva-antureista ohjauksiin, käyttö- ja visualisointiyksiköistä käyttötekniikoihin. Kattava valikoima palveluita kuten riskianalyysit tai turvallisuusratkaisujen varmistus täydentävät tarjontamme.
Edut työstökoneiden turvallisuudelle
- turvallisuusratkaisu kaikkiin sovelluksiin, CNC-ohjauksesta riippumaton
- kansainvälisten normien ja standardien mukaiset turvallisuuskonseptit
- helppo ja miellyttävä käyttää
- selkeä diagnostiikka ja etähuolto
- vähemmän seisokki- ja pysähtyneisyysaikoja
- Palvelut koneen koko elinkaaren ajan
Ratkaisut työstökoneisiin
- PSEN-turva-anturit
- Pilz-ohjaustekniikka - turva- ja vakiosovelluksiin
- Käyttötekniikka - turvallinen, avoin, täydellinen
- Ammattimainen käyttö ja valvonta
- Neuvonta, suunnittelu ja koulutus
Kokonaisratkaisut työstökoneisiin:
PNOZmulti-pienohjaus + PITmode-käyttötapavalitsin + Koodattu PSENcode-turvarajakytkin
Lue lisää aiheesta Turvallisuusratkaisut ja konseptit kaikenlaisiin puristimiin.
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]