Ensimmäistä kertaa paitsi itse polttimen hallintaa ja valvontaa, myös koko polttolaitteistoa voidaan hallita turvallisesti: PNOZmulti Configurator tukee versiosta 10.12 lähtien turvallisten PNOZmulti 2 -pienohjausten uutta PNOZ m B1 Burner -perusyksikköä ja siten polttolaitosten valvontaa ja turvallista ohjausta.
Ostfildern, 15.7.2020
Turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset Pilziltä polttotekniikan sovelluksille
Poltto- ja lämpötekniikan koneiden ja järjestelmien valmistajien on otettava huomioon lukuiset oikeudelliset ja normatiiviset vaatimukset: PNOZ m B1 Burner -perusyksiköllä voit nyt paitsi konfiguroida helposti erilaisia poltinsovelluksia, mutta myös valvoa järjestelmään liittyviä turvallisuustoimintoja.
Upouusi perusyksikkö
Burner-perusyksikköä tuetaan siihen liittyvän ohjelmistotyökalun PNOZmulti Configuratorin versiosta 10.12 lähtien . Tämä tarjoaa käyttöön poltintoimintolohkon PNOZ m B1 Burner -perusyksikön konfigurointiin. Uusi ohjelmistoelementti on sertifioitu asiaankuuluvien eurooppalaisten standardien, mukaan lukien EN 298 ja EN 50156, mukaisesti. Tällä tavalla "Burner" täyttää korkeimmat turvallisuusvaatimukset.
"Burner" moniin vaatimuksiin
Poltintoimintolohko jäljittelee joustavasti konfiguroitavan elektronisen polttimen ohjauksen laajennettua toimintoa. Tämä tarjoaa mahdollisuuden hallita koko järjestelmää. Käyttäjät säästävät aikaa polttolaitteiston suunnittelussa. Erilaisia poltintyyppejä, kuten pilottipolttimia tai ei-pilottipolttimia, suoraa tai epäsuoraa sytytystä, matalaa tai korkeaa lämpötilaa voidaan hallita ja valvoa.
Lisätietoja tuotteesta löytyy täältä

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk