Koulutus- ja opetusjärjestelmät

Pilz Education Systems (PES)

Kolme ihmistä seisoo Pilz Education Systems (PES) -järjestelmän edessä

Pilz Education Systems PES ovat modulaarisia koulutus- ja oppimisjärjestelmiä, joissa on nykyaikaisia, teollisesti käytettyjä komponentteja. Niissä on myös erilaisia turva- ja automaatiotoimintoja, jotka on järjestetty selkeästi hallintapaneeleissa. Oppimisjärjestelmiä voidaan käyttää sähkötekniikan alan käytännön oppitunneilla ammattikouluissa ja yliopistoissa.

Opetusjärjestelmän avulla sähköteknikot voivat käytännönläheisesti opiskella ohjausten ohjelmoinnin ja turvaisuustoimintojen toteuttamisen.

Tutustu tuotevalikoimaamme

Apuväline tiedon välittämiseen turvallisen automaation alalla

Opetusjärjestelmä on optimaalinen apuväline tiedon siirtämiseen harjoittelijoille, koulutettaville ja opiskelijoille. Lisäksi järjestelmiä käytetään yhä useammin myös yrityksen sisäisessä aikuiskoulutuksessa, esimerkiksi koulutuskursseilla.

Koulutus- ja opetusjärjestelmä opettaa:

  • soveltamaan konedirektiiviä 2006/42/EY ja koneasetusta 2023/1230
  • mitä vaatimuksia standardi DIN EN ISO 13849-1 asettaa turvallisuustoiminnoille.
  • Automaatiotekniikan perusteet
Yksityiskohta: Modulaariset koulutus- ja opetusjärjestelmät

Mahdollinen käyttö kouluissa ja yliopistoissa

  • Simulaatiomoduulit käytännön opetukseen monilla kone- ja laitosrakentamisen alueilla
  • Koneen turvallisuus- ja automaatiotoimintojen käyttöönotto ja konfigurointi suoraan järjestelmässä
  • Harjoituksia sekä laboratoriossa että koulutustiloissa
  • Yksittäisten moduulien modulaarinen laajennus ja helppo vaihto
  • Mukana harjoitustehtäviä, tekninen dokumentaatio ja taustatietoa englanniksi ja saksaksi

Koneen täydellisen simuloinnin varmistamiseksi saatavana on myös moduuleja anturitekniikan, ohjausten ja toimilaitteiden alalta. Jokaista käyttöelementtiä varten on useita laajennusmoduuleja.

Käyttöelementtien kanssa yhteensopivien laajennusmoduulien tiedot löytyvät käyttöelementeistä.

Koneen graafinen simulointi

Nopean oppimisen varmistavia yhdistelymahdollisuuksia

PES-hallintapaneelit voidaan yhdistää toisiinsa eri tavoin, ja voit vapaasti päättää, mitkä anturipaneelit yhdistetään mihinkin logiikka- ja toimilaitepaneeleihin.

Näiden hallintapaneelien avulla voidaan luoda täydellinen järjestelmämalli, joka sisältää sekä automaatio- että turvatoiminnot.

Tuotekuva: Pilz Education Systemsin hallintapaneelit

Tuotevalikoimamme: Valitse Pilz-koulutusjärjestelmäsi!

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Pilz-koulutukset

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä