Koneturvallisuus lääketeollisuudessa

Vaatimuksenne koneturvallisuuden alalla

Koneturvallisuus lääketeollisuudessa

Lääke- ja biotekninen teollisuus käyttää erilaisia teknologioita, koneita ja laitteistoja lääkeaineiden valmistukseen, tablettien, kapselien ym. valmistukseen sekä pakkaukseen. Koneiden turvallisuuden varmistamiseksi on noudatettava kaikkia lakisääteisiä määräyksiä ja huomioitava muut tekijät, kuten esimerkiksi räjähdysvaaralliset alueet, myrkylliset aineet sekä jäähdyttävien ja lämmittävien aineiden käyttö. Luota Pilzin kokemukseen tällä alalla.

 

Kokemuksemme koneturvallisuuden alalla

  • Jäsennellyt prosessit ovat tärkeitä koneturvallisuuden kannalta. TÜV on sertifioinut Pilzin toiminnallisten turvallisuusjärjestelmien kehitykseen ja toteutukseen standardin EN IEC 61508 mukaan.
  • Palvelutarjontamme ulottuu riskiarvioinneista turvallisuuskonsepteihin ja järjestelmien toteutukseen ja validointiin
  • Voimme ottaa kokonaisvastuun projektistasi ja jopa allekirjoittaa vaatimustenmukaisuusvakuutuksen valtuutettuna edustajana konedirektiivin vaatimusten mukaan.
  • Voimme ottaa kokonaisvastuun projektistasi: aina sentrifugien turvallisuusjärjestelmistä säiliöjärjestelmien ylitäyttösuojiin.

Palvelumme

Yhteyshenkilö

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä
Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Inside Sales



Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]