Kansainvälinen standardisoimisjärjestö (ISO) on 27. huhtikuuta 2023 julkaissut ISO 13849-1:n uuden version. Standardi on yksi keskeisistä turvallisuusstandardeista koneiden turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmien suunnittelussa. Uudessa versiossa täsmennetään useita vaatimuksia esimerkiksi Performance Levelin määrittämiseksi, ja näin ollen se tarjoaa parempaa apua täytäntöönpanossa. Toisaalta siinä otetaan huomioon ohjelmistojen ja validoinnin suurempi merkitys. Automaatioyritys Pilzin standardiasiantuntijat suosittelevat, että kone- ja laitostekniikan suunnittelijat ja käyttäjät tutustuvat tuleviin uudistuksiin jo varhaisessa vaiheessa.
Ostfildern, 27.4.2023
Tärkeä toiminnallisen turvallisuuden standardi julkaistu uudelleen - uusi versio ISO 13849-1:stä julkaistu
ISO 13849-1 ”Koneiden turvallisuus - Ohjausjärjestelmien turvallisuuteen liittyvät osat - Osa 1: Yleiset suunnitteluperiaatteet" on IEC 62061:n ohella tärkein koneenrakennuksen toiminnallista turvallisuutta koskeva standardi. Edelliseen versioon verrattuna riskiparametreille, joita käytetään vaaditun Performance Levelin (PLr) määrittämiseen, on nyt tarkemmat eritelmät, joiden avulla riskin vähentämisaste voidaan jakaa tasoihin.
Standardissa selitetään nyt esimerkiksi viiden tekijän perusteella, mitä mahdollisuuksia vaarojen välttämiseen on olemassa ja miten niiden esiintymistodennäköisyys voidaan määrittää. Tekijöitä ovat esimerkiksi vaaran esiintymisnopeus (esim. nopea tai hidas) tai mahdollisuus välttää vaara (esim. pakenemalla). Koneiden valmistajien ja käyttäjien on otettava mukautukset huomioon turvallisuuskonseptiensa riskiluokituksessa.
Lisäksi koneenvalmistajat saavat lisää joustavuutta. Näin ollen mikä tahansa turvallisuustoiminto voidaan toteuttaa yhdistämällä useita osajärjestelmiä. Nämä ovat joko saatavilla valmistajan jo validoimina osajärjestelminä tai koneen rakentaja tai integroija suunnittelee ne uusina osajärjestelminä.
Sovellusohjelmistoja koskevat uudet vaatimukset
Yksi tärkeä näkökohta koskee toiminnallisen turvallisuuden ohjelmistoja ja hallintaa koskevia vaatimuksia, erityisesti turvallisuuteen liittyvien sovellusohjelmistojen (Safety Related Application Software – SRASW) osalta. Standardi sisältää konkreettisia eritelmiä siitä, miten ohjelmistojen suunnittelu- ja validointiprosessi on suunniteltava Performance Levelin mukaan.
Tuki täytäntöönpanolle
Seuraava vaihe on yhdenmukaistaminen EU:n standardin EN ISO 13849-1 kanssa. Vielä ei ole ennakoitavissa onko siirtymäkautta standardien virallisessa lehdessä julkaisemisen jälkeen ja kuinka pitkä se voi olla. "Vaikka ISO 13849-1 ei ole täysin uusi standardi, suunnittelijoiden ja operaattoreiden tulisi tutustua tuleviin uudistuksiin jo varhaisessa vaiheessa", sanoo Jürgen Bukowski Pilz International Service Groupista. "Näillä on selviä vaikutuksia turvallisten koneiden suunnitteluun. Pienellä avustuksella ja harjoittelulla monet eritelmät voidaan käyttää uudelleen."
Automaatioyritys Pilz oli mukana standardiluonnoksen valmistelussa. Pilzin asiantuntijat tukevat uusien lakisääteisten vaatimusten onnistunutta täytäntöönpanoa. Turvallisen automaation asiantuntija tarjoaa tätä varten räätälöityjä palveluja koneen elinkaaren jokaiseen vaiheeseen ja välittää tietämystään myös osana kattavaa, sertifioitua toiminnallisen turvallisuuden koulutusohjelmaa.
Koulutustarjontamme:
Toiminnallinen turvallisuus EN ISO 13849-1:n ja EN/IEC 62061:n mukaisesti
CEFS – Certified Expert in Functional Safety
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk