Hajautetut kenttälaitteet

Hajautettu IPDP67-moduuli

Hajautetut kenttälaitteet

Pilz-moduulilla saavutat suuren hajautusasteen. Saatavana on laitteita IP67 (PDP67 -kotelointiluokalla hajautettuihin kenttäsovelluksiin.

IP67-kotelointiluokan laitteet kestävät likaa ja vettä. SafetyNET p:llä varustettuja tulomoduuleja on saatavana automaatiojärjestelmään PSS 4000 integrointia varten ja PNOZmultiin liittämistä varten sekä Profinet/Profisafe-moduuleja kaikkia Profinet-liitäntöjä varten.

Yksilöllinen sovitus sovellukseesi – kenttälaitteiden edut

  • pienempi suunnittelu- ja asennustyömenekki helpon asennuksen ansiosta
  • helpottaa modulaarisen konekonseptin toteuttamista
  • Säästää tilaa kytkentäkaapissa
  • integroitu likaa ja vettä hylkivään koteloon
  • täyttää korkeat hygieniavaatimukset
Yksilöllinen sovitus sovellukseesi

Yksinkertainen hajautus - kenttälaitteiden ominaisuudet

Yksinkertainen hajautus - kenttälaitteiden ominaisuudet
  • yksi kaapeli tiedonsiirtoa ja syöttöä varten (Plug-and-play M12-pistokkeella)
  • yksinkertainen diagnoosi moduulien välisen yhteyden ansiosta
  • Yksittäisten anturien diagnoosi moduuleilla
  • Voidaan kytkeä erilaisiin analysointiyksiköihin
  • mahdollistaa monipuoliset automaatioarkkitehtuurit
  • Kotelointiluokka IP67 = pölytiivis, suojaus hetkellistä veteen upottamista vastaan

Toimialat

Tuotevalikoimamme: hajautetut kenttälaitteet
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
Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä