IO-Link Safety

Kommunikoi turvallisesti suoraan kentälle asti - yhdessä järjestelmässä

IO-Link Safety -järjestelmän avulla voit integroida anturit turvallisesti kentälle saakka – nopeasti, kätevästi ja maailmanlaajuisesti standardoituna IEC 61139-2mukaisesti. P2P-yhteys mahdollistaa korkeimman mahdollisen turvallisuuden aina PL e (SIL 3) asti ja on riippumaton käytetystä kenttäväylästä.

Etusi:

  • Suojattu tiedonsiirto ohjaukselta anturille
  • Optimoitu prosessidiagnostiikka kehittyneen data-analyysin avulla
  • Täydellinen järjestelmä, jossa on Pilzin master ja anturit
  • Asiantuntijoidemme integrointituki

Hyödy asiantuntemuksestamme IO-Link Safety -yhteistyökumppanina ja -kehittäjänä - tuemme sinua integroinnissa sovellukseesi!

Tutustu IO-Link-Safetyyn – katso ilmainen webinaari nyt!

Webinaarin asiantuntija

Ota selvää, miten IO-Link Safety tekee automaatiostasi turvallisemman, tehokkaamman ja tulevaisuudenkestävän. Webinaarissa asiantuntijamme tarjoavat tiivistä tietoa seuraavista asioista:

  • IO-Link & IO-Link Safety - mitä sen takana on?
  • Edut kaikille sovelluksille
  • Tekniset perusteet
  • Pilzin IO-Link Safety -järjestelmä
  • Käytännön esimerkkejä ja sovelluksia teollisuudesta

(Webinaari on saatavilla vain englanniksi).

IO-Link Safety: Joustava. Yksinkertainen. Älykäs.

Kasvun symbolinen esitys
Kellon symbolinen esitys
Suurennuslasin symbolinen esitys

Suurenna tuottavuuttasi

IO-Link-Safety-laitteet tunnistavat itsensä automaattisesti ja ottavat parametrit suoraan käyttöön. Tämä yksinkertaistaa vaihtamista, vähentää seisokkiaikoja ja minimoi vaihtoehtojen määrän, mikä alentaa varastointikustannuksia ja lisää tehokkuutta.

Säästä aikaa 

Yksinkertainen point-to-point-liitäntä standardikaapeleilla ja -pistokkeilla yksinkertaistaa asennusta. Laite konfiguroidaan joko PLC-parametroinnin kautta tai Pilzin konfigurointityökalulla.

Optimoi prosessisi

IO-Link Safety toimittaa diagnostiikkatietoja suoraan ohjausjärjestelmään - kohdennettua kunnossapitoa ja optimoituja prosesseja varten. Tämä lisää koneiden tilojen läpinäkyvyyttä ja antaa sinulle mahdollisuuden käyttää tietoja prosessin optimointiin.

Näin käytät IO-Link Safetyä

Onko järjestelmissäsi käytössä suuri määrä turva-antureita? Silloin IO-Link Safety on juuri oikea ratkaisu. IO-Link-tekniikan laajennus mahdollistaa turvallisen ja johdonmukaisen viestinnän ohjausjärjestelmästä turvallisuuteen liittyviin antureihin. Yksinkertainen kenttäintegraatio nopealla johdotuksella ja datadiagnostiikkavaihtoehdot tarjoavat hyvät mahdollisuudet toteuttaa automaatio joustavasti ja samalla tuottavasti.

Lue lisää asiakaslehdestämme

Grafiikka IO-Link Safety
Koneen graafinen esitys

Pakkauslaitteisto kulunvalvonnalla 

  • Vaatimus:  

Turvallisuusantureiden integrointi aikaa ja tilaa säästäen.  

  • Ratkaisu: 

Hajautettu IO-Link Safety Master PDP 67 IOLS PSENopt II advanced IOLS -turvavaloverhojen ja turvaporttien varmistusten integrointiin. Myös hätäpysäytys ja IO-Link-merkkivalot on kytketty IOLS-masteriin. 

  • Edut: 

Tilaa säästävä integrointi kentällä sijaitsevan hajautetun Masterin ja yksinkertaistetun johdotuksen avulla. Merkittävä ajansäästö asennuksen aikana. 

Robottisolun graafinen esitys

Materiaalin kuljetus integroidun robotiikan avulla

  • Vaatimus:  

Kulkupisteiden ja turvaovien varmistaminen ja koneen seisokkiaikojen minimointi.

  • Ratkaisu:  

Muting-toiminnolla varustetut turvavaloverhot ja PITgatebox IOLS -käyttölaite on integroitu Pilz IO-Link Safety Masterin kautta. Tämä toimii "IO-Link Safety -keskuksena" PSENmlock-lukitukselle. 

  • Edut:  

Yksinkertainen, aikaa säästävä turva-anturien integrointi ja älykäs datadiagnostiikka ennakoivaa kunnossapitoa varten.

Pilzin IO-Link Safety -järjestelmä

IO-Link Safety -järjestelmän integrointi edellyttää master-laitetta, kenttälaitteita, kuten turva-antureita, sopivia kaapeleita ja konfigurointityökalua. Pilz tarjoaa koko järjestelmän yhdestä lähteestä - turvallisesti ja luotettavasti.

Pilz IO-Link Safety Master PDP 67 IOLS
Ryhmäkuva Tuotteet Kaapelointi
Koneen suunnittelija kannettavan tietokoneen ja IO-Link Safety -konfigurointityökalun kanssa verkotetussa tuotantojärjestelmässä

IO-Link Safety Master

Turvallisuusohjauksen rajapintana IO-Link Safety Master mahdollistaa point-to-point-viestinnän aina kenttätasolle asti. Pilz Master PDP 67 IOLS -laitteeseen voit liittää sekä IO-Link Safety -laitteita että IO-Link-antureita ja klassisia turva-antureita.

IO-Link Safety -laitteet 

IO-Link Safety -laitteet kommunikoivat suoraan IO-Link Safety Masterin kanssa ja antavat tärkeitä tilatietoja. PSENopt II Advanced IOLS -turvavaloverhojen avulla Pilz tarjoaa ensimmäisen IO-Link Safety -laitteen kulunvalvontaan. PITgatebox IOLS -käyttölaitetta voidaan käyttää yhdessä PSENmlock-lukituksen kanssa turvaportin suojaamiseen.

Kaapeli ja konfigurointityökalu

IO-Link Safetyssä käytetään 3-johtimisia, suojaamattomia standardikaapeleita. IO-Link Safety -järjestelmässä lähetetään jopa 32 tavua dataa kaksisuuntaisesti jopa 230,4 kbit/s nopeudella. Pilzin valikoimasta löydät nämä kaapelit sovellukseesi sopivina pituuksina. Pilzin konfigurointityökalun avulla voit konfiguroida ja parametroida IO-Link Safety Masterit ja -laitteet asianmukaisesti.