PSS 4000 -automaatiojärjestelmä

Simplify your automation!

Haluatko automatisoida koneesi tai laitteistosi turvallisesti ja helposti? PSS 4000 -automaatiojärjestelmä on optimaalinen ratkaisu häiriöttömään tuotantoon – sekä turvallisuutta ja automaatiota varten! PSS 4000 on todistanut toimivuutensa lukuisissa sovelluksissa erilaisilla aloilla.

PSS 4000 -automaatiojärjestelmä voidaan koota yksilöllisesti vaatimustesi mukaan. Siksi käytettävissä on ohjauksia eri teholuokissa, lukuisia I/O-moduuleja sekä visualisointi- ja suunnitteluohjelmisto.

Valitse ohjaukset ja I/O-moduulit haluamillasi toiminnoilla. Saat järjestelmän, joka tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet: innovatiivinen ohjaustekniikka, helppo ohjelmointi PAS4000:n avulla ja verkkopohjainen visualisointi PASvisun avulla!

 

Automaatiojärjestelmän edut

  • Yksi järjestelmä koko automaatiotekniikkaa varten
  • Turvallisuus ja automaatio sulautuvat yhteen
  • Ratkaisu Teollisuus 4.0:aa varten
  • Ohjaustoimintojen jakaminen multi-master-periaatteella
  • Helppo ohjelmointi ja konfigurointi PAS4000-ohjelmistolla
  • Verkkopohjainen visualisointi PASvisu-ohjelmistolla
  • Turvallinen tiedonsiirto reaaliaikaisen SafetyNET p Ethernetin kautta
  • Modulaarisen järjestelmärakenteen ansiosta suuri joustavuus
  • Voidaan integroida olemassa oleviin automaatiorakenteisiin
Automaatiojärjestelmän edut

Automaatiojärjestelmä Teollisuus 4.0 varten

PSS 4000 -automaatiojärjestelmän ohjauksia voidaan käyttää Multi-Master-periaatteen mukaan. Reaaliaikaisella SafetyNet p Ethernet -verkolla voit yhdistää useita tasa-arvoisia ohjauksia. SafetyNET p vaihtaa tietoja ja tiloja ohjausten välillä ja tahdistaa ne. Näin kaikki ohjaukset tietävät mitä muut tekevät.

PAS4000-ohjelmistolla voit keskeisesti ohjelmoida ja konfiguroida kaikki verkon komponentit. PASvisu-visualisointiohjelmistolla näet projektin yhdellä silmäyksellä. Se tekee projektin hallinnan – koosta riippumatta – helpoksi! Näin voit koska tahansa sopeutua nopeasti ja joustavasti yksilöllisiin asiakastoiveisiin!

Automaatiojärjestelmä Teollisuus 4.0 varten

Optimaalisesti linkitetty: Ohjausprojekti ja visualisointi

PASvisu ja PSS 4000 -automaatiojärjestelmä

Verkkopohjaisella PASvisu-visualisointiohjelmistolla näet PSS 4000 -automaatiojärjestelmän yhdellä silmäyksellä. Voit linkittää verkkopohjaisen PASvisu-visualisointiohjelmiston suoraan ohjausprojektiin PAS4000-ohjelmistosta. Näin pääset automaattisesti kaikkiin prosessiin liittyviin prosessimuuttujiin sekä automaatiojärjestelmän koko nimitilaan. Hyödy lyhyemmistä projektin kulkuajoista, nopeammasta suunnittelusta ja pienemmästä virhepotentiaalista.

Laitteiston tiedot näet Pilzin PMIvisu-ohjauspaneelista. Ohjauspaneeli on varustettu tehokkaalla prosessorilla ja PASvisu-visualisointiohjelmisto on valmiiksi asennettu. Kapasitiivisista näytöistä on saatavana kaksi kokoa: 7” ja 12”.

Turvallisuuden ja automaation yhteispeli

PSS 4000 -automaatiojärjestelmällä toteutat erilaiset turvallisuus- ja automaatioprojektit. Näin molemmat maailmat sulautuvat. Järjestelmä toimii takaisinkytkennättömästi ihmisten ja koneiden turvallisuuden takaamiseksi. Tämä varmistaa, että ohjausosaan tehdyt muutokset ja laajennukset eivät vaikuta turvallisuuteen.

PAS4000-ohjelmistossa voit vapaasti valita toimintomoduuleilla tehdyn konfiguraation tai EN/IEC 61131-3 mukaan tehtävän ohjelmoinnin editoreilla. Editorit turvallisuus- ja automaatiotoimintoja varten ovat aina käytettävissä.

Täältä löydät PAS4000-opetusvideot.

Opetusvideot

Turvallisuuden ja automaation yhteispeli

Työskentele laitteistoriippumattomasti

Suunnittelun alussa et tiedä vielä tarkasti mitä laitekomponentteja tarvitset. PSS 4000 -automaatiojärjestelmän yhteydessä tämä ei tuota ongelmia! PSS 4000 mahdollistaa projektin luomisen laitteistoriippumattomasti. Sinun on päätettävä komponentit vasta, kun määrität ohjelman viittaukset laitteisiin!

Havaitsitko, että kahden PSSuniversal PLC -ohjauksen suorituskyky ei riitä? Integroi sitten kolmas ohjaus. Käyttäjäohjelma voidaan jakaa uudelleen ilman suurta vaivaa. Etusi? Lyhyet projektin kulkuajat!

Lisätietoa laitteistoriippumattomasta työskentelystä löydät opetusvideoistamme.

Opetusvideot

Työskentele laitteistoriippumattomasti

Tuotevalikoimamme: PSS 4000 -automaatiojärjestelmä
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
Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä