Pilz esittelee kansainvälisillä LogiMAT-messuilla (19.3. - 21.03.2024) Safety ja Security -ratkaisujaan intralogistiikkaa varten. Stuttgartin messuilla on esillä myös turvallisen automaation asiantuntijan kattava palveluvalikoima. Erilaiset logistiikkasovellukset, kuten autonomisten ajoneuvojen, kuljetinhihnojen ja varastosovellusten suojaus voidaan toteuttaa tehokkaasti Pilzin ratkaisupaketilla.
Ostfildern, 6.2.2024
Pilz LogiMAT 2024 -messuilla, halli 6, osasto 6B37 - Intralogistiikka safe & secure
Yhteistyökumppani NAiSE GmbH:n kanssa yhteisellä osastolla kävijät voivat myös tutustua siihen, miten erilaisia autonomisia kuljetusjärjestelmiä voidaan koordinoida ja hallita tehokkaasti.
Asiantuntemus turvallista käyttöä varten
Mobiilialustojen käyttäjien on varmistettava, että niiden sovellukset täyttävät ISO 3691-4 -standardin ajoneuvon valvontatoiminnoille asettamat Performance Level -vaatimukset. Pilzin turvallisuusasiantuntijat antavat osastolla tietoa siitä, miten nämä mobiilialustojen turvallista käyttöä koskevat vaatimukset voidaan toteuttaa. Valokeilassa: Vältä seisokit ja tuota turvallisesti ja tehokkaasti. Vierailijat voivat saada lisätietoja asianmukaisista Pilz-palveluista (kohdissa "Suunnittelun riskinarviointi" ja "Tehtaan hyväksymistesti valmistajan tiloissa” tai "On-site hyväksyntä") sekä erityisesti mobiilialustojen turvallisuuteen liittyvään koulutukseen "Autonomisten ajoneuvojen ja järjestelmien turvallinen käyttö".
Huippukohdat: Turvallisuus mobiilialustoja varten
Messuosaston kohokohta on Pilzin turvallisuusratkaisu vapaasti liikkuvia mobiilialustoja varten. Ratkaisun ytimenä on PNOZmulti 2 -pienohjaus, jossa on toimintoja synkronoinnin valvontaan ja PSENscan-turvaskannereiden ohjaukseen. Turvaskannerit takaavat tuottavan aluevalvonnan turvallisuusratkaisussa. Lisäksi SecurityBridge-teollisuuspalomuuri suojaa ulkopuolelta tulevaa luvatonta pääsyä vastaan.
Pilz esittelee myös, miten turvallista kulkua logistiikka-alueille voidaan valvoa sen modulaarisen turvaporttijärjestelmän ja I.A.M. tunnistus- ja kulunhallintajärjestelmän avulla – olipa kyse sitten yksinkertaisesta todennuksesta tai monimutkaisesta kulunhallinnasta.
Kalusto hallinnassa
Stuttgartissa sijaitseva materiaalivirta-automaation asiantuntija NAiSE esittelee yhteistyössä Pilzin kanssa koko kaluston hallintaa varten maailman ensimmäisen liikenne- ja tilaushallintajärjestelmän kaikille intralogistiikan toimijoille. NAiSE fleet manager analysoi liikennevirrat ja tavaravirrat intralogistiikkasovelluksissa reaaliajassa. Vierailijat voivat tutustua NAiSE Trafficiin toiminnassa yhteisellä messuosastolla.
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]