Vaara-alueen suojaus ei-erottavilla turvalaitteilla

Panosta antureihin alue- ja tilavalvonnassa!

Optiset, skanneri- ja tutkapohjaiset turva-anturit

Ei-erottaviin suojalaitteisiin lasketaan ennen kaikkea kosketuksettomasti toimivat suojavarusteet (BWS). Ne käyttävät seuraavia tekniikoita: optiset anturit, kuten yksisäteiset valopuomit ja turvavaloverhot tai  turvalaserskannerit . Ei-erottaviin suojausratkaisuihin kuuluvat klassisten kosketuksettomien suojavarusteiden lisäksi turvalliset tutkajärjestelmät.

Yhteistä kaikille tekniikoille on korkein suojaustaso, lyhyet reaktioajat, diagnostiikkaliitännät vianmääritykseen, yksinkertainen määritys ja käyttö sekä vankat tuoteominaisuudet parempaa käytettävyyttä varten. Teknologiat yhdistävät siten turvallisuuden, tuottavuuden ja käyttäjäystävällisyyden.

Kosketuksettomasti toimivien turvalaitteiden käyttö

Kaikki sovellukset yhdellä silmäyksellä

Avoimien kulkuyhteyksien ja käyttöpisteiden suojaaminen

Turvavaloverhojen avulla voit valvoa turvallisesti avoimia kulkureittejä ja vaara-alueilla olevia käyttöpisteitä. Valoverhot ovat oikea valinta varsinkin sovelluksissa, joissa tuotantoprosessiin puututaan aktiivisesti, kuten tuotteiden syöttämisessä ja poistamisessa.

Turvavaloverhot asennetaan kulkureiteille tai käyttöpisteisiin vaara-alueilla. Infrapunasäteillään ne rekisteröivät, kun ihmiset tai esineet ovat suojakentässä. Kun valonsäde katkaistaan, annetaan välittömästi pysäytyskäsky. Kone ja laitteisto pysäytetään.

Vaatimuksista riippuen valoverhot täyttävät standardin EN/IEC 61496-1/-2 sormen, käden ja vartalon suojaus vaatimukset. Ne tarjoavat erityisen lyhyet reaktioajat ja voidaan siksi sijoittaa lähemmäksi vaara-aluetta. Suojatoiminnan ylläpitämiseksi ja materiaalin päästämiseksi valoverhon läpi käytetään lisäominaisuuksia, kuten Blanking ja Muting. Myös ylitys- tai ohitussuojaus voidaan toteuttaa valoverhoilla. Käyttäjät hyötyvät valoverhoista, jonka avulla suojakentät voidaan sitoa yhteen ilman kuolleita alueita.

 

Kiinteä ja liikkuva vaara-alueen suojaus

Turvaskannerien sovellusalue on monipuolinen: Se ulottuu kiinteistä sovelluksista aluesuojaukseen, kulun valvonnasta sovelluksiin, joissa on ohitussuojaus (uudelleenkäynnistysesto). Lisäksi niitä käytetään autonomisten kuljetusjärjestelmien suojaamiseen (FTS).   
 
IEC/EN 61496 luokan 3 turvallisuustuotteena turvaskannerit valvovat kaksiulotteisia tasoja. Lasersäde skannaa valvottavaa aluetta. Etäisyys esineeseen mitataan valopulssin lähetys- ja vastaanottohetken erotuksesta. Kohteen havaitsemiseksi eri suunnista lasersäde käännetään pyörivän peilin avulla ja skannerin ympärillä skannataan 275 ° alue.

Suojatilat voidaan perustaa joustavasti, koska useita erillisiä vyöhykkeitä voidaan valvoa samanaikaisesti yhdellä skannerilla. On myös mahdollista vaihtaa kokoonpanoja. 

Suoja-alueiden valvonta vaativissa olosuhteissa

Optisten anturien ominaisuudet loppuvat usein kesken sellaisten vaara-alueiden valvonnassa, joissa on korkeat vaatimukset kestävyydelle ja vaativat ympäristöolosuhteet. Tämä koskee esimerkiksi metallin ja puun jalostusta tai ulkokäyttöä. Tutkajärjestelmät tarjoavat mittausperiaatteestaan johtuen selkeät edut: FMCW (taajuusmoduloitu jatkuva aalto) tilanvalvonta 24-24,25 GHz:n taajuudella ei reagoi ulkoisiin vaikutuksiin, kuten pölyyn, likaan, sateeseen, valoon tai lentäviin kipinöihin.

Tutkatekniikan avulla voit toteuttaa sovellukset SIL 2:een, PL d:ään ja luokkaan 3 saakka. Tutkajärjestelmille on ominaista korkea käytettävyys myös voimakkaissa lämpötilanvaihteluissa. Useat sarjaan kytketyt anturit lähettävät tutkasäteitä ja arvioivat ajan myötä muuttuneita heijastuksia. Näin voidaan havaita suoja-alueella liikkuvat esteet.

Suoja-alueen konfiguraatio voi vaihdella valvottavan alueen koon mukaan. Tutkapohjaiset anturit sopivat erityisesti kaikkiin sovelluksiin, joissa vaaditaan ohitussuojausta (uudelleenkäynnistysesto) vaativissa olosuhteissa, kuten hitsaustöissä robottisolussa. Sovellusalueeseen kuuluu myös kiinteiden sovellusten varmistus tai kulunvalvonta käyttöalueelle.

Optiset, kamerapohjaiset ja tutkapohjaiset anturit vertailussa

Teknologia Mittausperiaate, toiminta Sovellukset Edut
turvavaloverho
  • laser tai infrapuna
  • tunnistaa staattiset kohteet
  • 2D-alueiden valvonta
  • staattinen asennus
  • kulun ja pääsyn suojaus
  • syöttökohtien varmistus
  • ohitussuojaus
  • sormiensuojus
  • suuri valikoima
  • lyhyet reaktioajat
  • laajennetut toiminnot: Muting, Blanking, Kaskadi
turvaskanneri
  • laser
  • tunnistaa esteet
  • 2D-alueiden valvonta
  • kiinteät ja liikkuvat sovellukset
  • kiinteä ja liikkuva vaara-alueen suojaus
  • ohitussuojaus
  • kulunvalvonta pystysuorissa sovelluksissa
  • tarkka reunojen määrittely
  • nopeat reaktioajat
  • seurattavien alueiden tarkka määrittely
  • lisätoiminnot: muting, blanking, sarjakytkentä, kooderiarviointi, asetusten vaihto
Turvalliset tutkajärjestelmät
  • FMCW-tutka: 24 GHz (sähkömagneettinen energia)
  • tunnistaa vesipohjaiset ja metalliset esineet
  • reagoi liikkeisiin
  • tilanvalvonta
  • ohitussuojaus
  • kiinteä ja liikkuva vaara-alueen suojaus
  • kulunvalvonta 
  • erittäin kestävä ulkoisia ympäristövaikutuksia vastaan
  • itseoppiva (Self Teaching Background (STB))
  • Toiminnot: Muting

 

Kattava yhteistoiminnan varmistava kokonaisratkaisu

Koneiden turvallisuusteknisessä varustuksessa kyse ei ole vain yksittäisistä komponenteista, vaan niiden yhteistoiminnasta!

Pilz on tukenasi oikean ratkaisun valinnassa ja integroinnissa.
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
Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä