Pilz modulaariseen turvaovijärjestelmään sisältyy nyt myös PSENmlock-ovenkahvamoduuli. Kattavana ratkaisuna ovikahvamoduulissa on integroitu toimilaite ja integroitu hätävapautus. Yhdessä turvallisen PSENmlock-ovi-anturin kanssa turvalukitusta ja turvapitoa varten ovenkahvamoduuli muodostaa yksilöllisesti mukautettavan, turvallisen ratkaisun käyntioviin.
Ostfildern, 18.3.2021
PSENmlock-ovenkahvamoduuli laajentaa Pilzin modulaarista suojaovijärjestelmää - ovet ovat turvallisesti hallinnassa
Kaksikanavainen ohjaus mahdollistaa pidon. Tämä tekee kytkimestä erityisen sopivan koneisiin, joissa on vaarallista jälkikäyntiä, joissa tarvitaan turvapitoa luokkaan PL d tai PL e asti.
Turvallisuus yhdistettynä korkeaan joustavuuteen
PSENmlock-ovenkahvamoduulia voidaan käyttää sekä vasen- että oikeankätisissä ovissa. Se voidaan asentaa sisä- tai ulkopuolelle ja on yhteensopiva sekä sarana- että liukuovien kanssa. Näiden eri vaihtoehtojen avulla ovenkahvamoduulia voidaan käyttää eri ovissa. Käyttäjät hyötyvät maksimaalisesta joustavuudesta asennuksen aikana.
Vaara-alue hallinnassa
Varmistettavan oven ulkopuolella on keltainen ovenkahva, joka aktivoi oven avaavan tai sulkevan toimilaitteen. Hätävapautuksen voi laukaista vain sisäpuolella olevasta punaisesta ovenkahvasta. Tämä tarkoittaa, että ihmiset voivat milloin tahansa poistua konehuoneen sisään mahdollisesti syntyvästä vaara-alueesta. PSENmlock-ovenkahvamoduulissa on lukitusmekanismi jopa viidelle lukolle. Tämä estää konetta käynnistymästä vahingossa uudelleen pysäytyksen jälkeen. Käyntiovien turvallisuus lisääntyy ja onnettomuuksia vältetään.
Ovien modulaarinen ja muokattava turvallisuus
PSENmlock-ovenkahvamoduuli on Pilzin modulaarisen turvaovijärjestelmän uusin lisäys. Kulunvalvonnalla varustettuna modulaarisena turvaoviratkaisuna turvaovijärjestelmä sisältää anturit, hätävapautuksen, ovenkahvat, diagnostiikkajärjestelmän sekä painikeyksikön valinnaisella integroidulla kulunvalvontajärjestelmällä sekä sopivan analysointilaitteen. Käyttäjät hyötyvät nopeasta asennuksesta. Kaikki suojaovijärjestelmän moduulit voidaan koota erikseen käyntiovien joustavaa suojausta varten. Konfiguroitavan PNOZmulti 2 -pienohjauksen kanssa se luo täydellisen, turvallisen ratkaisun turvaovien valvontaan.
Lisätietoja Pilzin modulaarisesta turvaovijärjestelmästä
ja PSENmlock-ovenkahvamoduulista.

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk