Turva-anturitekniikka on Pilzin messuosaston painopiste tämänvuotisilla SPS IPC Drives -messuilla Nürnbergissä (27. - 29.11.2018): automaatioyritys esittelee komponentteja ja kokonaisratkaisuja mitä monipuolisimpiin anturisovelluksiin. Nürnberg Pilz esittelee PSENopt II -valoverhon vartalosuojaukseen. Osastolla esitellään myös Pilz Motion Control (PMC) -uutuuksia sekä uusi CECE – Certified Expert in CE Marking -koulutus.
Ostfildern, 9.10.2018
SPS IPC Drives 2018: Pilz herättää turvallisen automaatiotekniikan eloon - automatisoi kaikilla aisteillasi
Pilz Smart Factory herättää turvallisen anturitekniikan eloon. Modulaarista tuotantolinjaa on laajennettu ja se esittelee Industrie 4.0:n käytännön sovelluksessa: hajautetun ohjauksen, liikkuvien palvelurobottien, älykkään diagnosoinnin ja visualisoinnin sekä pilviyhteyden ansiosta erilaisia tuotteita voidaan valmistaa yhden kappaleen erissä – Securityä unohtamatta.
Turva-anturitekniikka huolehtii keskeisistä toiminnoista: klassisesta alue- ja tilavalvonnasta ja turvaporttien varmistuksesta ihmisten ja robottien yhteistoimintaan sekä uusista toiminnoista, kuten laadunvalvonta, diagnoosi tai koneiden käyttö.
Komponenteista modulaariseksi turvaporttijärjestelmäksi
Yhdistämällä yksittäiset komponentit järjestelmiksi luomme älykkäitä ja taloudellisia ratkaisuja: Modulaaristen turvaporttijärjestelmien avulla Pilz esittelee Nürnbergissä yksilöllisiä ratkaisuja turvaporttien varmistukseen, jotka mahdollistavat lisäksi nopean diagnosoinnin. Dynaamiset PSENmat-turvamatot mahdollistavat valvonnan ja käytön virtuaalipainikkeilla yhdellä laitteella. PSENscan-turvalaserskanneri huolehtii tuottavasta aluevalvonnasta.
PSENopt II -valoverho: uusi versio vartalosuojaukseen
Pilz esittelee Nürnbergissä uusia versioita PSENopt II -valoverhosta. Jopa 1500 mm korkean suojakentän ansiosta ne sopivat sormien ja käsien suojauksen lisäksi myös vartalosuojaukseen korkeimpaan turvallisuusluokkaan PL e saakka. 50 g iskunkestävyyden ansiosta PSENopt II kestää hyvin iskuja, tärinää ja törmäyksiä. Jopa 50 metrin kantavuus ja helppo diagnoosi LEDeillä varmistavat vaara-alueiden taloudellisen valvonnan.
Pilzin palvelurobottimoduuli toiminnassa
Pilz laajentaa robottituotevalikoimaansa palvelurobottimoduuleilla. Käyttäjät voivat näin itse koota oman yksilöllisen palvelurobottisovelluksensa. Pilz-palvelurobottimoduuleihin kuuluvat manipulaattori, ohjausmoduuli, käyttömoduuli sekä ROS-käyttöjärjestelmään perustuva ohjelmistomoduuli (Robot Operating System (ROS)). Nürnbergissä Pilzin palvelurobotit nähdään erilaisissa tehtävissä: kaksikätinen versio, mobiiliversio autonomisen kuljetusjärjestelmän (FTS) kanssa, poimi-ja-sijoita-versio Smart Factoryssa sekä hydraulikäyttöisessä Baby-puristimessa.
Pilz Motion Control: Enemmän suorituskykyä, pienemmät kustannukset
Nürnbergissä esittelemme myös Pilzin PMCprimo C2 Motion Control -ohjausjärjestelmän uuden sukupolven. Suuremman suorituskyvyn ansiosta se mahdollistaa suuremman tuotantonopeuden ja paremman laadun. Useiden liittymien ja anturitulojen lisäksi ohjausjärjestelmässä on digitaalisia tuloja/lähtöjä sekä USB-liitäntä tietojen varmistukseen.
PMCtendo SZ -servomoottoreihin on nyt saatavana digitaalinen Motor-Feedback-protokolla HIPERFACE DSL. Sille riittää minimimäärä yhteyskaapeleita taajuusmuuttajan ja Motor-Feedback-järjestelmän välillä. PMCtendo SZ -servomoottorit tukevat siten suuntausta kohti käyttötekniikan yksikaapeliratkaisuja. Ne säästävät kustannuksia, tarvitsevat vähemmän tilaa ja vähentävät asennustyötä.
Maailmanlaajuinen pätevöityminen CE-asiantuntijaksi
Pilz laajentaa koulutustarjontaansa ja tarjoaa syksystä lähtien CECE – Certified Expert in CE Marking koulutuksen. Kansainvälinen TÜV Nordin sertifioima pätevyys antaa uusien, vanhojen tai muutettujen koneiden CE-merkintään tarvittavat tiedot.
SPS IPC Drives 2018: Pilz on hallissa 9, osasto 370.
Lisätietoa Pilzin messuosastosta on täällä.

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk