Suomi | suomi

Ostfildern, 21.12.2017

Uusi EtherNet/IP-päämoduuli: Pilz laajentaa PSSuniversal 2 Remote-I/O-järjestelmää - Enemmän avoimuutta oheislaitteistoon

Pilz laajentaa PSSuniversal 2 Remote-I/O-järjestelmää EtherNET/IP-liitännällä varustetulla päämoduulilla. PSSuniversal 2 mahdollistaa siten kitkattoman Ethernet-pohjaisen tiedonsiirron erilaisissa ohjausympäristöissä.

PSSuniversal 2 Remote-I/O-järjestelmään sisältyy uuden CIP Safetyllä varustetun EtherNET/IP-päämoduulin lisäksi päämoduuli PROFINET PROFIsafe-liitännällä. Tämä avoimuus helpottaa tiedonsiirtoa erilaisten Master-ohjausten kanssa konetyypistä ja järjestelmäympäristöstä riippumatta.

Nopea vaihto
Remote-I/O-järjestelmä voidaan mukauttaa järjestelmäympäristöön päämoduulia vaihtamalla. Päämoduuli on helppo ja nopea vaihtaa ja konfiguraatiotiedot voidaan tallentaa paikallisesti microSD-kortille. Näin tiedot voidaan helposti siirtää uuteen EtherNET/IP-liitännällä varustettuun päämoduuliin. I/O-moduuleja voidaan yleisesti ja identtisesti käyttää erilaisissa turvallisuusprotokollissa..

Taloudellinen ratkaisu
iF DESIGN AWARD -palkinnolla palkittu PSSuniversal 2 Remote-I/O-järjestelmä on taloudellinen ratkaisu oheislaitteiston laajennukseen. I/O-moduuleja voidaan yleisesti ja identtisesti käyttää erilaisissa turvallisuusprotokollissa. Kolmiosaisen rakenteen ansiosta PSS u2 on helppo asentaa ja huoltaa. Käyttö on intuitiivista. Helppokäyttöisyys vähentää virheitä ja säästää aikaa.
Lisätietoja löydät täältä.

PSSuniversal 2 Remote-I/O-järjestelmää laajennettiin EtherNET/IP-liitännällä varustetulla päämoduulilla. Avoin järjestelmä voidaan siten helposti sovittaa olemassa olevaan järjestelmäympäristöön.
PSSuniversal 2 Remote-I/O-järjestelmää laajennettiin EtherNET/IP-liitännällä varustetulla päämoduulilla. Avoin järjestelmä voidaan siten helposti sovittaa olemassa olevaan järjestelmäympäristöön.

PSSuniversal 2 Remote-I/O-järjestelmää laajennettiin EtherNET/IP-liitännällä varustetulla päämoduulilla. Avoin järjestelmä voidaan siten helposti sovittaa olemassa olevaan järjestelmäympäristöön.

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin:
Sähköposti: