Suomi | suomi

Ostfildern, 29.3.2017

Pilzin PSENscan-turvalaserskanneri laajentaa automaatiotuotevalikoimaa - paljon tuottavammin 2-ulotteisesti

Pilzin uusi PSENscan-turvalaserskanneri valvoo jopa kolmea erotettua aluetta samanaikaisesti ja suurentaa näin merkittävästi laitteiston tuottavuutta. Jopa neljä turvalaserskanneria voidaan kytkeä sarjaan isäntä-orjaperiaatteen mukaisesti, mikä vähentää merkittävästi kaapelointi- ja asennustyötä. Vaara-ja turva-alueiden vapaan konfiguroinnin sekä helpon sovituksen ansiosta PSENscan voidaan helposti integroida erilaisiin sovelluksiin.

Pilz täydentää automaatiotuotevalikoimaansa uudella joustavasti konfiguroitavien turvalaserskannerien tuoteryhmällä: niitä voidaan käyttää mm. kiinteään aluevalvontaan, autonomisissa kuljetusjärjestelmissä (FTS) sekä ihmisen ja robotin yhteistoimintaan (MRK). Yhdessä konfiguroitavien PNOZmulti-pienohjausten ja PSS 4000 -automaatiojärjestelmän ohjausten kanssa ne tarjoavat taloudellisen kokonaisratkaisun yhdeltä toimittajalta.

Maksimaalinen turvallisuus minimaalisilla kustannuksilla
Turvalaserskanneri mahdollistaa kaksiulotteisen aluevalvonnan 275° keilalla: Kohteet, joissa halutaan valvoa koneen tai kuljetusjärjestelmän useita toisiinsa rajoittuvia sivuja, voidaan toteuttaa pienemmällä skannerimäärällä 180°-skanneriin verrattuna. Tämä pienentää investointitarvetta ja parantaa sovelluksen kannattavuutta.
PSENscan-laserskanneri voidaan joustavasti sovittaa erilaisiin kohteisiin, koska siihen voidaan ohjelmoida erilaisia aluekonfiguraatioita. Tällä tavoin säätö- ja tuotantoalueille voidaan määrittää erikokoiset turva -ja varoitusalueet tai alue voidaan sovittaa työstettävän työkappaleen mukaan. Joustava ja helppo sovitus erilaisiin olosuhteisiin säästää asennusaikaa.

Tehokkuutta parantava skanneri
Skannerilla voidaan valvoa jopa kolmea erotettu aluetta ja siihen voidaan määrittää 70 vaihdettavaa konfiguraatiota. Tämä parantaa sovellusten tuottavuutta. Sarjakytkentä – jopa neljä skanneria voidaan kytkeä sarjaan isäntä-orjaperiaatteen mukaan – vähentää merkittävästi kaapelointi- ja säätötarvetta.
Suuren suoja-alueen (3-5,5 m) ansiosta yhdellä laitteella voidaan kattaa suuretkin alueet. Jopa 20 metrin varoitusalueen ansiosta henkilöitä voidaan varoittaa ajoissa esim. äänisignaalilla tai koneen reaktio, esim. hidastus, voidaan aktivoida ajoissa. Tämä ehkäisee tarpeettomat pysäytykset ja parantaa samalla turvallisuutta ja tuottavuutta.

Joustavasti toteutettava turvallinen laserautomaatio
PSENscan konfiguroidaan PSENscan Configurator -työkalulla. PSENscan yhdistetään tietokoneeseen Ethernet-verkon kautta. Ohjelmistotyökalulla voidaan määrittää turva- ja varoitusalueet sekä muita asetuksia. Opetustilan avulla turvalaserskannerille voidaan opettaa kiinteät esteet, jotka voidaan sitten rajata pois valvonta-alueista. Tämä helpottaa asennusta ja nopeuttaa käyttöönottoa.
Koska koko konfiguraatio voidaan tallentaa vaihdettavaan muistimoduuliin, skannerin vaihdon yhteydessä moduuli voidaan siirtää uuteen skanneriin eikä uutta konfigurointia tarvita.

Herkkä mutta pölynkestävä
PSENscan-turvalaserskannerin kotelointiluokka on IP65 ja lisäksi laitteen koko rakenne on optimoitu niin, että pölyhiukkasten aiheuttamat virheet tunnistetaan ja voidaan siten välttää. Tilatiedot ja virheilmoitukset sekä puhdistuskehotus näytetään integroidulla näytöllä. Jos vaara- tai turva-alueella on esine tai ihminen, se osoitetaan näytön värillisellä viestillä, joka erottuu kauempaakin. Näin PSENscan varmistaa paremman käytettävyyden.

Lisätietoa tuotteesta löydät osoitteesta www.pilz.com/de-DE/eshop/00106002197131/PSENscan-Safety-Laser-Scanner

Pilz on hallissa 9, osasto D17. Lisätietoa Pilzin messuosastosta: www.pilz.com/interpack

Pilzin uusi PSENscan-turvalaserskanneri voi valvoa turvallisesti jopa kolmea erotettua aluetta. Tämä parantaa merkittävästi lasertuettujen sovellusten tuottavuutta.

Pilzin uusi PSENscan-turvalaserskanneri voi valvoa turvallisesti jopa kolmea erotettua aluetta. Tämä parantaa merkittävästi lasertuettujen sovellusten tuottavuutta.

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin:
Sähköposti: