Suomi | suomi

Ostfildern, 23.2.2017

Pilz esittelee uuden PITestop active -hätäpysäytyskatkaisimien tuoteperheen - Älykäs kytkentä – Säästä energiaa

PITestop activen myötä Pilz esittelee uuden sähköisesti aktivoitavien hätäpysäytyskatkaisimien tuoteperheen. Ne ilmaisevat merkkivaloilla aktivointitilansa. Näin ne lisäävät joustavuutta ja modulaarisuutta Industrie 4.0:n mukaan. Käyttäjät hyötyvät myös alemmista energiakustannuksista: Koko laitteistoa ei tarvitse pitää jännitteellisenä hätäpysäytystoiminnon ylläpitämiseksi.

PITestop active tarjoaa etuja laitteistoille ja koneparkeille, joihin laitteiston osia siirretään: Sen avulla koneosat voidaan ISO 13850 -standardin mukaisesti kytkeä aktiivisiksi ja ei-aktiivisiksi tarpeen mukaan. Niillä ja Pilzin PNOZmulti-ohjausjärjestelmillä, jotka jo tukevat laitteistojen modulaarista rakennetta, voidaan helposti toteuttaa joustavia turvallisuuskonsepteja, joita myös Smart Factory edellyttää. PITestop active -hätäpysäytyspainikkeesta on saatavana useita erilaisia versioita: uppoasennusversio, jonka kotelointiluokka on IP65 ja pinta-asennettava versio M12-liitännällä.

Enemmän vapautta toteutukseen
PITestop active on sähköisesti aktivoitava ja voidaan siten integroida turvallisuuspiiriin. Hätäpysäytystä ei siten tarvitse enää deaktivoida käsin. Tämä säästää aikaa. Tämän ansiosta käyttöpaneeleja ei tarvitse säilyttää turvallisesti, vaan ne voidaan deaktivoida turvallisesti, mikä parantaa turvallisuutta. Myös koneparkki voidaan toteuttaa joustavasti PITestop activella ja ketjutettujen koneiden käyttötapa voidaan vaihtaa nopeammin: useiden yksittäisten moduulien puoliautomaattikäytöstä täysautomaattikäyttöön, jossa jokainen hätäpysäytys vaikuttaa koko ketjuun.

Älykkäästi valaisevat hätäpysäytykset
Mahdollistaa laitteistomoduulien pois- ja päällekytkennän: ei-aktiiviset koneenosat voidaan siten kytkeä pois kustannuksia ja energiaa säästävästi – ilman deaktivoitujen hätäpysäytyspainikkeiden peittämistä. Lisäksi saadaan hätätilanteessa nopea ja yksiselitteinen ilmoitus, koska PITestop activen valo vilkkuu jatkuvasti aktivoinnin jälkeen. Tämä nopeuttaa koneiden ja laitteistojen käyttöönottoa ja lisää siten niiden käytettävyyttä.

Turvallisempi hätäpysäytys konedirektiivin mukaan
PITestop active täyttää uudistetun ISO 13850 -standardin vaatimukset: Konedirektiivi asettaa erityisen korkeat vaatimukset koneen hätäpysäytyspainikkeiden tunnistettavuudelle ja käytettävyydelle. Tähän saakka ei-aktiiviset hätäpysäytykset oli peitettävä sekaannusten välttämiseksi. Käytännössä tämä oli osittain vaikeasti toteutettavissa. Uudistettu ISO 13850 -standardi tarjoaa uusia toteutusmahdollisuuksia. Tämä standardi määrittää ensi kertaa, että hätäpysäytyspainikkeelle määritellään kolmas tila ”ei-aktiivinen“. Hätäpysäytyspainikkeella turvallisesti valvottu valaistus mahdollistaa nyt turvallisen aktivoinnin.

Lisätietoa tuotteesta löydät osoitteesta: https://www.pilz.com/de-INT/eshop/00104002147028/PITestop-Not-Halt-Taster

PITestop activen myötä Pilz esittelee uuden sähköisesti aktivoitavien hätäpysäytyskatkaisimien tuoteperheen. Ne ilmaisevat merkkivaloilla aktivointitilansa. Valokuva: Pilz GmbH & Co. KG

PITestop activen myötä Pilz esittelee uuden sähköisesti aktivoitavien hätäpysäytyspainikkeiden tuoteperheen. Ne ilmaisevat merkkivaloilla aktivointitilansa.

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk