Suomi | suomi

Ostfildern, 29.9.2016

Pilz tarjoaa nyt uutuutena Motion Control -erillisohjauksen - enemmän liikevoimaa!

PMCprimo MC on Pilzin uusi Motion Controller -erillisratkaisu. 1,3 GHz suorittimen ansiosta PMCprimo MC on erittäin suorituskykyinen ja varmistaa siten suuremman tuottavuuden ja paremman prosessilaadun. Skaalattavaa Motion Controller -ratkaisua voi käyttää monimutkaisissa koneissa ja laitteistoissa suuremman suorituskykynsä ansiosta.

Toisaalta voidaan suorittaa suurempia ohjelmia samalla jaksonajalla ja toisaalta jaksonaikoja voidaan lyhentää ohjelmien koon pysyessä samana. Tällä tavoin PMCprimo MC:n suurempi suorituskyky nostaa laitteiston tuottavuutta ja parantaa prosessin laatua. Standardin EN/IEC 61131 mukaisen Soft PLC:n ansiosta ohjausjärjestelmän käyttöönotto sujuu nopeasti.

Avoin, joustava ja edullinen
PMCprimo MC tukee jo nyt useita tiedonsiirtoliittymiä kuten Modbus TCP, CANopen ja Profibus DP-S: Motion-ohjaimessa on kolme anturituloa absoluuttiarvo- tai inkrementaaliantureille. Ne mahdollistavat isäntä-anturitoiminnon ja asennon säädön. Ohjaimessa on myös USB-liitäntä varmuuskopiointia varten. Tämä mahdollistaa käytön erilaisissa automaatiosovelluksissa ja tekee PMCprimo MC:sta joustavan Motion Controller -ratkaisun.
16 digitaalista tuloa ja lähtöä varmistaa, että PMCprimo MC -erillisohjaimessa on I/O-liitännät lukuisille sovelluksille. Kompakti PMCprimo MC -ohjain on siten edullinen ohjausratkaisu sovelluksiin, joissa on useita käyttöjä.

Hyvä PMCprimo!
Pilzin PMCprimo-ohjausjärjestelmä sisältää SPS- ja Motion-toiminnot. PMCprimolla voit toteuttaa laitteiston automatisoinnin ml. useiden erillisten – mutta tahdistetusti ohjattujen – servoakseleiden liikkeenohjauksen. Sen mahdollistaa täydellisten sovellusten toteuttamisen kaikissa käyttöympäristöissä kuten esim. Pick and Place -sovellukset, jotka koostuvat SPS:n ohjaustoiminnoista ja Motion Control -toiminnoista.
Uusi Motion Control -erillisohjausjärjestelmä PMCprimo MC on ulkoinen avoin ohjausjärjestelmä ja täydentää hyvin käyttöön integroitua PMCprimo C -ohjausjärjestelmää.

Lisätietoa PMC:stä on osoitteessa:
https://www.pilz.com/de-DE/eshop/00107002297009/PMCprimo-Motion-Control-Steuerungssysteme

PMCprimo MC on uusi ulkoinen Controller-ratkaisu, jota voidaan suuremman suorituskyvyn ansiosta käyttää myös monimutkaisissa koneissa ja laitteistoissa.
Mit PMCprimo MC bietet Pilz eine neue externe Controller-Lösung, die durch ihre erhöhte Performance auch in komplexeren Maschinen und Anlagen zum Einsatz kommen kann.

Mit PMCprimo MC bietet Pilz eine neue externe Controller-Lösung, die durch ihre erhöhte Performance auch in komplexeren Maschinen und Anlagen zum Einsatz kommen kann.

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk