South Korea | 한국어

2014. 10. 29.

PSS 4000: 체계적이고 국제적인 기계 안전

새로운 기능 덕분에 자동화 시스템 PSS 4000을 전 세계에서 기계에 구애받지 않고 사용할 수 있습니다.

시장마다 자동화 시스템에 대해 다양한 요구 사항을 지닙니다. 따라서 지역마다 서로 다른 편집기와 통신 프로토콜이 산재해 있습니다. 광범위한 기능과 특성 을 갖춘 자동화 시스템 PSS 4000 은 이러한 요건에 딱 맞는 시스템입니다.


기계에 구애받지 않아서 용도가 다양하고 유동적임

자동화 시스템 PSS 4000의 제어 시스템은 다양한 자동화 아키텍처에 통합할 수 있습니다. 하드웨어는  Ethernet/IP, EtherCAT, CANopen, Modbus TCP, Profibus-DP 를 통해 통신을 할 수 있습니다. 그러므로 기계의 제한을 받지 않는 응용이 쉽게 가능합니다.


안전 자동화 기능을 위한 다양한 편집기

다양한 편집기 를 사용할 수 있어서 프로그래밍 언어라는 관점에서 선택의 폭이 다양합니다. 다양한 편집기 - PAS LD(래더 다이어그램), PAS STL(구조화된 텍스트) 및 PAS IL(명령어 목록)를 사용하여 EN/IEC 61131-3에 따라 PLC 프로그래밍을 할 수 있으며  안전 자동화 기능 의 구성을 위해 PASmulti를 사용할 수 있습니다.


세계적인 응용 프로그램을 자국의 언어로

자국어가 지원되기 때문에  소프트웨어를 익히고 다루는 이 보다 쉬워집니다. 이제 메뉴바, 도움말, 설치 지원, 안전 매뉴얼과 시스템 설명이 8가지 언어로 제공됩니다(독일어, 영어, 이탈리아어, 중국어, 스페인어, 프랑스어, 일본어, 포르투갈어).

자동화 시스템 PSS 4000은 국가, 업계, 그리고 응용 분야에 관계 없이 사용할 수 있습니다. 모든 것이 통합되어 있고 사용이 간단합니다!


추가 정보:

자동화 시스템

Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr