즉각적인 개보수

Belantis의 ‘Götterflug’는 오랫동안 인기를 끌어 온 놀이기구입니다. 비행 체험과 탑승자의 안전 측면을 모두 고려한 최첨단 기술을 구현하기 위해, 놀이 공원측은 이 놀이기구의 무선 링크를 포함하여 기존 자동화 솔루션을 현대화하기로 결정했습니다. Belantis의 목표이자 핵심 요구사항은 놀이기구의 운행 중단 기간을 최대한 짧게 할 수 있도록, 신속하게 구현할 수 있는 경제적인 개보수 솔루션을 찾는 것이었습니다. Götterflug의 개보수 사업, 즉 하드웨어 설계부터 시각화 및 시운전에 이르는 전체 시스템 통합은 필츠가 수행했습니다. 자동화 시스템 PSS 4000과의 혁신적인 무선 링크를 갖춘 완전한 자동화 솔루션이 제한 없는 안전한 비행 체험을 선사합니다. 

방문객을 제한하지 않는 리노베이션

자동화 시스템의 PSSuniversal PLC 컨트롤러는 분산 I/O 시스템 PSSuniversal과 연동하여, 좌석 안전 바를 내리고 잠그는 작업부터 타워 회전, 확장 암의 말단부 모니터링에 이르기까지 Götterflug의 비행 기구를 완전히 제어합니다. 또한 코드식 안전 스위치 PSENcode는 확장 암을 시작 위치로 되돌리는 작업을 담당합니다. PSS 4000은 모든 센서와 그에 따른 액추에이터의 동작을 모니터링하고, 운영 및 시각화 터미널 PMIvisu v8에 지속적으로 정보를 제공합니다. 실시간 이더넷 SafetyNET p와 실시간 무선 시스템 EchoRing은 타워와 확장 암 간에 모든 데이터의 원활한 무선 전송을 보장합니다. 모든 리노베이션 작업은 놀이 공원 방문객 모르게 ‘뒤에서’ 진행되었으며, 실질적인 운영 제한은 거의 없었습니다.

한 눈에 보는 장점

  • 기존 구성 요소 중 일부는 재사용이 가능하므로 빠르고 경제적인 개보수 가능
  • 실시간 이더넷 SafetyNET p 및 실시간 무선 시스템 EchoRing을 통해 모든 데이터의 안전한 무선 전송
  • 전체 시스템 통합: 원스톱 하드웨어 설계, 시각화 및 시운전

고객 의견

“방문객을 거의 제한하지 않고 안전하고 정확하게 설치를 계속 진행할 수 있었기에 매우 만족스럽습니다.”

Michael Heese, Belantis 기술 책임자

BELANTIS / EVENT PARK GmbH 소개

정직원 50명과 성수기 직원 및 프리랜서 직원 700여명을 둔 이 독일 중부 최대의 놀이 공원은 2003년 츠벵카우의 폐 노천광산 27헥타르 부지에 문을 열었습니다. 라이프치히의 관문이 되는 이 놀이 공원은 EVENT PARK GmbH 소유로, 방문객들은 다양한 요리와 더불어 60개 이상의 놀이기구와 쇼로 구성된 8개의 테마 세계에 입장할 수 있습니다. 여기에는 여러 가지 롤러코스터와 워터 라이드, 다양한 테마의 탈것, 해적선 라이드, 미로와 다양한 페어그라운드 라이드, 후룸라이드, 그리고 추가적인 몇 개의 페어그라운드 놀이기구와 상상 세계의 놀이 공간이 포함됩니다. 

어플리케이션에서 사용되는 필츠 제품

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?