매우 짧은 안전 거리를 요하는 어플리케이션의 경우, 필츠 안전 라이트 커튼 PSENopt 및 PSENopt II를 사용할 수 있습니다. 빠른 반응 시간을 갖고 있어 손가락 보호 어플리케이션에 이상적이며, 위험 지점 가까이에 배치할 수 있습니다. 정교한 분해능을 가진 센서가 손가락을 감지하고 즉시 안전 셧다운 명령을 발동합니다. 안전 라이트 커튼은 위험 구역에 매우 근접하게 배치할 수 있습니다. 개방된 개입 영역이 있거나 사람들이 위험 구역에서 직접 작업해야 하는 어플리케이션에 적합합니다.
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2와 함께 사용하여 센서와 제어 기술부터 위험성 평가 및 적합성 선언까지 어플리케이션에 맞는 안전하고 효율적인 완벽한 솔루션을 구성하세요.