금은 줄 세공 기구를 제작하는 CGM(Compact Basic Machine)인 서보 구동식 로터리 인덱싱 테이블을 전체적으로 개조하기 위해, PIA Automation은 동작을 안전하게 모니터링하는 동시에 사이클 수를 더 높일 수 있는 솔루션을 원했습니다. 이제 필츠의 드라이브 솔루션 덕분에 로터리 인덱싱 테이블은 더 안전하고 효율적이며 훨씬 유연하게 작동합니다.
로터리 인덱싱 테이블의 생산성 향상
안전 드라이브로 인한 사이클 수 증가
CGM 로터리 인덱싱 테이블은 서보 구동식이며, 모듈형의 유연한 전자동 기계입니다. 드라이브 축은 수직 및 수평 스트로크를 비롯하여 로터리 테이블의 동작을 담당합니다. 모션 제어 시스템 PMCprimo DriveP는 동작을 지정하며, 모션 모니터링용 안전 카드 PMCprotego S 3개와 더불어 서보 축의 전체 모션과 안전 관리를 담당합니다. 현재 새로운 솔루션의 분당 사이클 수는 이전의 50회보다 훨씬 늘어난 72회까지 가능합니다. 또한 훨씬 더 유연합니다. 제품을 변경하려는 경우, 작업자는 필요한 커브 프로파일을 가진 다른 프로그램을 선택하기만 하면 되고, 공장은 곧바로 다른 작업에 활용할 수 있습니다. 추가적인 이점은, 비상 정지 시에 드라이브 축이 항상 기계식 응집력을 유지한다는 것입니다. 즉, 축이 항상 동기화하여 작동하므로 지연 없이 생산을 재기동할 수 있습니다.
한 눈에 보는 장점:
- 강력한 실시간 EtherCAT 마스터 인터페이스 덕분에 짧아진 사이클 타임
- 산업 자동화 분야의 어플리케이션 개발을 위한, IEC 61131-3 규격에 따른 PLC 통합 개발 환경(IDE)
- PMCprotego S의 안전 기능은 모터 및 엔코더 종류와 관계없이 퍼포먼스 레벨 PL e에 따라 설계되었습니다.
“필츠는 당사 엔지니어링 부서와의 긴밀한 협력 하에 전체 개조를 관리하고 진행하는 과정에서 뛰어난 역량을 발휘하며 언행이 일치하는 모범을 보여주었습니다. 필츠 솔루션은 EtherCAT Master와 PROFINET Slave의 통합은 물론, 스핀들 성능을 측정하는 상위 시스템과의 연결에 있어서도 신뢰감을 줍니다.”
PIA Automation 정보
약 1,700명의 직원을 보유한 PIA Automation은 자동차, 소비재 및 의료 기술 산업에 이용되는 소형 및 초소형, 대형 부품의 조립을 위한 자동화 솔루션을 제공하는 시스템 공급업체입니다. 다양한 산업 및 여러 적용 분야를 위해 수동 조립 워크스테이션부터 전자동 생산 플랜트까지 다양한 제품을 공급합니다.
어플리케이션에서 사용되는 필츠 제품:
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]